Обзор

Особенности и преимущества

  • Maximum 18-Bit INL Error: ±1 LSB Over Temperature
  • Program or Pin-Strap Six Output Ranges: 0V to 5V, 0V to 10V, –2.5V to 7.5V, ±2.5V, ±5V, ±10V
  • Guaranteed Monotonic Over Temperature
  • Glitch Impulse 0.4nV•s (3V), 2nV•s (5V)
  • 18-Bit Settling Time: 2.1μs
  • 2.7V to 5.5V Single Supply Operation
  • Reference Current Constant for All Codes
  • Voltage-Controlled Offset and Gain Trims
  • Serial Interface with Readback of All Registers
  • Clear and Power-On-Reset to 0V Regardless of Output Range
  • 28-Pin SSOP Package

Подробнее о продукте

The LTC2756 is an 18-bit multiplying serial-input, current-output digital-to-analog converter. LTC2756A provides full 18-bit performance—INL and DNL of ±1LSB maximum—over temperature without any adjustments. 18-bit monotonicity is guaranteed in all performance grades. This SoftSpan DAC operates from a single 3V to 5V supply and offers six output ranges (up to ±10V) that can be programmed through the 3-wire SPI serial interface or pin-strapped for operation in a single range.

Any on-chip register (including DAC output-range settings) can be read for verification in just one instruction cycle; and if you change register content, the altered register will be automatically read back during the next instruction cycle.

Voltage-controlled offset and gain adjustments are also provided; and the power-on reset circuit and CLR pin both reset the DAC output to 0V regardless of output range.

Applications

  • Instrumentation
  • Medical Devices
  • Automatic Test Equipment
  • Process Control and Industrial Automation

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Precision DAC Error Budget Tool

The Precision DAC Error Budget Tool is a web application that calculates the DC Accuracy of precision DAC signal chains. It shows how the static errors accumulate throughout your signal chain to quickly evaluate the design tradeoffs. Calculations include the DC errors introduced by Voltage References, Operation Amplifiers and Precision DACs.

Precision DAC Error Budget Tool

Сопутствующие компоненты

LTC2756 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Isolator

Рекомендуемые Output Amplifiers

Рекомендуемые внешние источники опорного напряжения

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.