Обзор

Особенности и преимущества

  • Program or Pin-Strap Six Output Ranges
    • Unipolar: 0V to 5V, 0V to 10V
    • Bipolar: ±5V, ±10V, ±2.5V, –2.5V to 7.5V
  • Maximum 16-Bit INL Error: ±1 LSB over Temperature
  • Low 1μA (Maximum) Supply Current
  • Guaranteed Monotonic over Temperature
  • Low Glitch Impulse 1nV•s
  • 2.7V to 5.5V Single Supply Operation
  • 2μs Settling Time to ±1 LSB
  • Parallel Interface with Readback of All Registers
  • Asynchronous CLR Pin Clears DAC Outputs to 0V in
  • Any Output Range
  • Power-On Reset to 0V
  • 64-Pin 9mm × 9mm QFN Package

Подробнее о продукте

The LTC2755 is a family of quad 12-, 14-, and 16-bit multiplying parallel-input, current-output DACs. These DACs operate from a single 2.7V to 5.5V supply and are all guaranteed monotonic over temperature. The LTC2755A-16 provides 16-bit performance (±1LSB INL and DNL) over temperature without any adjustments. These SoftSpan DACs offer six output ranges—two unipolar and four bipolar—that can be programmed through the parallel interface, or pinstrapped for operation in a single range.

The LTC2755 DACs use a bidirectional input/output parallel interface that allows readback of any internal register, including the DAC output span settings. A power-on reset circuit resets the DAC outputs to 0V when power is initially applied. A logic low on the CLR pin asynchronously clears the DACs to 0V in any output range.

The parts are specified over commercial and industrial temperature ranges.

Applications

  • High Resolution Offset and Gain Adjustment
  • Process Control and Industrial Automation
  • Automatic Test Equipment
  • Data Acquisition Systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Сопутствующие компоненты

LTC2755 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.