Обзор

Особенности и преимущества

  • Program or Pin-Strap Six Output Ranges
  • 0V to 5V, 0V to 10V, –2.5V to 7.5V, ±2.5V, ±5V, ±10V
  • Maximum 16-Bit INL Error: ±1 LSB over Temperature
  • Guaranteed Monotonic over Temperature
  • Low Glitch Impulse 0.26nV•s (3V), 1.25nV•s (5V)
  • Serial Readback of All On-Chip Registers
  • Low 1μA Maximum Supply Current
  • 2.7V to 5.5V Single-Supply Operation
  • 16-Bit Settling Time: 2μs
  • Voltage-Controlled Offset and Gain Trims
  • Clear and Power-On-Reset to 0V Regardless of Output Range
  • 52-Pin 7mm × 8mm QFN Package

Подробнее о продукте

The LTC2754 is a family of quad 12- and 16-bit multiplying serial-input, current-output digital-to-analog converters. They operate from a single 3V to 5V supply and are guaranteed monotonic over temperature. The LTC2754A-16 provides full 16-bit performance (±1LSB INL and DNL, max) over temperature without any adjustments. These SoftSpan DACs offer six output ranges (up to ±10V) that can be programmed through the 3-wire SPI serial interface, or pinstrapped for operation in a single range.

The content of any on-chip register (including DAC output- range settings) can be verified in just one instruction cycle; and if you change any register, that register will be automatically read back during the next instruction cycle.

Voltage-controlled offset and gain adjustments are also provided; and the power-on reset circuit and CLR pin both reset the DAC outputs to 0V regardless of output range.

Applications

  • High Resolution Offset and Gain Adjustment
  • Process Control and Industrial Automation
  • Automatic Test Equipment
  • Data Acquisition Systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Сопутствующие компоненты

LTC2754 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Isolator

Рекомендуемые Related Parts

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LTC2754 Обсуждения

LTC2754 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.