Обзор
Особенности и преимущества
- Program or Pin-Strap Six Output Ranges
0V to 5V, 0V to 10V, –2.5V to 7.5V, ±2.5V, ±5V, ±10V - Maximum 16-Bit INL Error: ±1 LSB over Temperature
- Guaranteed Monotonic over Temperature
- Glitch Impulse 0.6nV•s (3V), 2.2nV•s (5V)
- Serial Readback of All On-Chip Registers
- 1μA Maximum Supply Current
- 2.7V to 5.5V Single-Supply Operation
- 16-Bit Settling Time: 2μs
- Voltage-Controlled Offset and Gain Trims
- Clear and Power-On-Reset to 0V Regardless of Output Range
- 48-Pin 7mm × 7mm LQFP Package
Подробнее о продукте
The LTC2752 is a dual 16-bit multiplying serial-input, current-output digital-to-analog converter. It operates from a single 3V to 5V supply and is guaranteed monotonic over temperature. The LTC2752A provides full 16-bit performance (±1LSB INL and DNL, max) over temperature without any adjustments. This SoftSpan™ DAC offers six output ranges (up to ±10V) that can be programmed through the 3-wire SPI serial interface, or pinstrapped for operation in a single range.
Any on-chip register (including DAC output-range settings) can be read for verification in just one instruction cycle; and if you change register content, the altered register will be automatically read back during the next instruction cycle.
Voltage-controlled offset and gain adjustments are also provided; and the power-on reset circuit and CLR pin both reset the DAC outputs to 0V regardless of output range.
Applications
- High Resolution Offset and Gain Adjustment
- Process Control and Industrial Automation
- Automatic Test Equipment
- Data Acquisition Systems
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
Linduino
Linduino представляет собой Arduino-совместимую систему компании Analog Devices, предназначенную для разработки и распространения библиотек микропрограммного обеспечения и примеров кода для работы с нашими микросхемами. Каждый продукт, поддерживаемый системой Linduino, включает в себя пример основной программы, размещенный в папке LTSketchbook/Наименование_продукта, и код драйвера, размещенный в папке LTSketchbook/libraries.
Репозиторий кода Linduino на GitHub и инструкции по использованию кода.

Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (3)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.