Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Six Programmable Output Ranges
- Unipolar: 0V to 5V, 0V to 10V
- Bipolar: ±5V, ±10V, ±2.5V, –2.5V to 7.5V
- Maximum 16-Bit INL Error: ±1 LSB over Temperature
- Low 1µA (Maximum) Supply Current
- Guaranteed Monotonic over Temperature
- Low Glitch Impulse 1nV • s
- 2.7V to 5.5V Single Supply Operation
- 2µs Settling Time to ±1 LSB
- Reference Input: ±15V
- Parallel Interface with Readback of All Registers
- Asynchronous CLR Pin Clears DAC Output to 0V in Any Output Range
- Power-On Reset to 0V
- 38-Pin 5mm × 7mm QFN Package
Подробнее о продукте
The LTC2751 is a family of 12-, 14-, and 16-bit multiplying parallel-input, current-output DACs. They operate from a single 2.7V to 5.5V supply. All parts are guaranteed monotonic over temperature. The LTC2751A-16 provides 16-bit performance (±1LSB INL and DNL) overtemperature without any adjustments. These SoftSpan™ DACs offer six output ranges — two unipolar and four bipolar — that can be programmed through the parallel interface, or pin strapped for operation in a single range.
These parts use a bidirectional input/output parallel interface that allows read back of any on-chip register. A power-on circuit resets the DAC output to 0V when power is initially applied. A logic low on the CLR pin asynchronously clears the DAC to 0V in any output range.
The parts are specified over commercial and industrial temperature ranges.
Applications
- High Resolution Offset and Gain Adjustment
- Process Control and Industrial Automation
- Automatic Test Equipment
- Data Acquisition Systems
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (3)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Обсуждения

Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.