Обзор

Особенности и преимущества

  • Six Programmable Output Ranges:
    • Unipolar: 0V to 5V, 0V to 10V
    • Bipolar: ±5V, ±10V, ±2.5V, –2.5V to 7.5V
  • Serial Readback of All On-Chip Registers
  • 1LSB INL and DNL Over the Industrial Temperature Range (LTC2704-14/LTC2704-12)
  • Force/Sense Outputs Enable Remote Sensing
  • Glitch Impulse: < 2nV-sec
  • Outputs Drive ±5mA
  • Pin Compatible 12-, 14- and 16-Bit Parts
  • Power-On and Clear to Zero Volts
  • 44-Lead SSOP Package

Подробнее о продукте

The LTC2704-16/LTC2704-14/LTC2704-12 are serial input, 12-, 14- or 16-bit, voltage output SoftSpan DACs that operate from 3V to 5V logic and ±5V to ±15V analog supplies. SoftSpan offers six output spans—two unipolar and four bipolar—fully programmable through the 3-wire SPI serial interface. INL is accurate to 1LSB (2LSB for the LTC2704-16). DNL is accurate to 1LSB for all versions.

Readback commands allow verification of any on-chip register in just one 24- or 32- bit instruction cycle. All other commands produce a “rolling readback” response from the LTC2704, dramatically reducing the needed number of instruction cycles.

A Sleep command allows any combination of DACs to be powered down. There is also a reset flag and an offset adjustment pin for each channel.

Applications

  • Process Control and Industrial Automation
  • Direct Digital Waveform Generation
  • Software Controlled Gain Adjustment
  • Automated Test Equipment

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Сопутствующие компоненты

LTC2704 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Isolator

Рекомендуемые цифро-аналоговые преобразователи

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.