Обзор

Особенности и преимущества

  • 16 independent SoftSpan DACs
  • Independently programmable output ranges: 0 V to 5 V, 0 V to 10 V, ±5 V, ±10 V, ±15 V
  • Full 16-bit resolution at all ranges
  • Flexible single- or dual-supply operation
  • Maximum INL error: ±3 LSB
  • Precision 4.096 V reference, ±5 ppm/°C maximum
  • A/B toggle or sinusoidal dither using up to 3 toggle pins
  • Multiplexer for output voltage and load current sense
  • Outputs drive ±20 mA guaranteed
  • 6 mm × 6 mm, 40-lead LFCSP and 3.5 mm × 3.5 mm, 64-ball WLCSP

Подробнее о продукте

The LTC2688 is a 16-channel,16-bit, ±15 V digital-to-analog converter (DAC) with an integrated precision reference. The LTC2688 is guaranteed monotonic and has built in rail-to-rail output buffers that can source or sink up to 20 mA. This SoftSpan DAC offers five output ranges up to ±15 V. The range of each channel is independently programmable.

The internal 4.096 V precision reference sets the accuracy of the output voltage. An external reference can be used for additional range options. Three toggle pins support Input Register A and Input Register B toggle or sinusoidal dither at multiple frequencies. An analog multiplexer simplifies measurement of pin voltages, load currents, and junction temperature.

Programmable offset and gain registers improve the accuracy of the DAC outputs.

The serial peripheral interface (SPI) and MICROWIRE-compatible, 3-wire serial interface operates on logic levels as low as 1.71 V and clock rates up to 50 MHz.

APPLICATIONS

  • Optical networking
  • Instrumentation
  • Data acquisition
  • Automatic test equipment
  • Process control and industrial automation

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

ПО и системные требования

Поддержка работы с Mbed

WIKI

LTC268X Mbed Example

The LTC268X Mbed example software can be used as a starting point for developing your own code for Analog Devices DC2873A-B or DC2904A board in your own environment utilizing the benefits of the Mbed platform.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC2688

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.