Обзор
Особенности и преимущества
- Per channel programmable output current ranges: 300 mA, 200 mA, 100 mA, 50 mA, 25 mA, 12.5 mA, 6.25 mA, and 3.125 mA
- Flexible 2.1 V to VCC output supply voltages
- Flexible single- or dual-supply operation
- 0.6 V maximum dropout voltage guaranteed
- Separate voltage supply per output channel
- Internal switches to optional negative supply
- Full 12-bit and 16-bit resolution at all ranges
- Guaranteed operation −40°C to 125°C (H-grade)
- Precision internal reference (10 ppm/°C maximum VREF temperature coefficient) or external reference
- Analog multiplexer monitors voltages and currents
- A/B toggle via SPI or dedicated pin
- 1.71 V to VCC digital input and output supply voltage
- 32-lead lead frame chip scale package (LFCSP)
Подробнее о продукте
The LTC2672 is a family of five-channel, 12-/16-bit current source, digital-to-analog converters (DACs) that provide five high compliance, current source outputs with guaranteed 0.6 V dropout at 200 mA. There are eight current ranges that are programmable per channel with full-scale outputs of up to 300 mA. The channels can be paralleled to allow either ultrafine adjustments of large currents or combined outputs of up to 1.5 A. A dedicated supply pin is provided for each output channel. Each channel can be operated from 2.1 V to VCC, and internal switches allow any output to be pulled to the optional negative supply. The LTC2672 includes a precision integrated 1.25 V reference (10 ppm/°C maximum), with the option to use an external reference. The serial peripheral interface (SPI)-compatible, 3‑wire serial interface operates on logic levels as low as 1.71 V and at clock rates as high as 50 MHz.
Note that throughout this data sheet, multifunction pins, such as CS/LD, are referred to by the entire pin name or by a single function of the pin.
APPLICATIONS
- Tunable lasers
- Semiconductor optical amplifier biasing
- Resistive heaters
- Current mode biasing
Продукты
Области применения и технологии
Совместимые продукты Показать все в параметрическом поиске
Part#
|
Resolution
|
Output Range
|
DAC INL (max)
|
DAC DNL (max)
|
Data Input Interface
|
---|---|---|---|---|---|
14
|
−60mA to 0mA, −60mA to 300mA, 100mA, 140mA, 150mA, 250mA, 300mA, 45mA, 55mA
|
1
|
1
|
SPI
|
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.