Обзор
Особенности и преимущества
- Precision Reference 10ppm/°C Max
- Independently Programmable Output Ranges: 0V to 5V, 0V to 10V, ±2.5V, ±5V, ±10V
- Full 16-Bit/12-Bit Resolution at All Ranges
- Maximum INL Error: ±4LSB at 16 Bits
- A/B Toggle via Software or Dedicated Pin
- 16:1 Analog Multiplexer
- Guaranteed Monotonic Over Temperature
- Internal or External Reference
- Outputs Drive ±10mA Guaranteed
- 1.8V to 5V SPI Serial interface
- 6mm × 6mm 40-Lead QFN Package
Подробнее о продукте
The LTC2668 is a family of 16-channel, 16-/12-bit ±10V digital-to-analog converters with integrated precision references. They are guaranteed monotonic and have built-in rail-to-rail output buffers. These SoftSpan™ DACs offer five output ranges up to ±10V. The range of each channel is independently programmable, or the part can be hardware-configured for operation in a fixed range.
The integrated 2.5V reference is buffered separately to each channel; an external reference can be used for additional range options. The LTC2668 also includes A/B toggle capability via a dedicated pin or software toggle command.
The SPI/Microwire-compatible 3-wire serial interface operates on logic levels as low as 1.71V at clock rates up to 50MHz.
Applications
- Optical Networking
- Instrumentation
- Data Acquisition
- Automatic Test Equipment
- Process Control and Industrial Automation
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
Linduino
Linduino представляет собой Arduino-совместимую систему компании Analog Devices, предназначенную для разработки и распространения библиотек микропрограммного обеспечения и примеров кода для работы с нашими микросхемами. Каждый продукт, поддерживаемый системой Linduino, включает в себя пример основной программы, размещенный в папке LTSketchbook/Наименование_продукта, и код драйвера, размещенный в папке LTSketchbook/libraries.
Репозиторий кода Linduino на GitHub и инструкции по использованию кода.

Модели IBIS
Сопутствующие компоненты
LTC2668 Сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (2)
Брошюры и бюллетени (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
LTC2668 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.