Обзор

Особенности и преимущества

  • Precision Reference 10ppm/°C Max
  • Independently Programmable Output Ranges: 0V to 5V, 0V to 10V, ±2.5V, ±5V, ±10V
  • Full 16-Bit/12-Bit Resolution at All Ranges
  • Maximum INL Error: ±4LSB at 16 Bits
  • A/B Toggle via Software or Dedicated Pin
  • Analog Multiplexer with Auxiliary Inputs
  • Guaranteed Monotonic Over Temperature
  • Internal or External Reference
  • Outputs Drive ±10mA Guaranteed
  • 1.8V to 5V SPI Serial interface
  • 32-Lead (5mm × 5mm) QFN Package

Подробнее о продукте

The LTC2664 is a family of four-channel, 16-/12-bit ±10V digital-to-analog converters with integrated precision references. They are guaranteed monotonic and have built-in rail-to-rail output buffers. These SoftSpan DACs offer five output ranges up to ±10V. The range of each channel is independently programmable, or the part can be hardware-configured for operation in a fixed range.

The integrated 2.5V reference is buffered separately to each channel; an external reference can be used for additional range options. The LTC2664 also includes A/B toggle capability via a dedicated pin or software toggle command.

The SPI/Microwire-compatible 3-wire serial interface operates on logic levels as low as 1.71V at clock rates up to 50MHz.

Applications

  • Optical Networking
  • Instrumentation
  • Data Acquisition
  • Automatic Test Equipment
  • Process Control and Industrial Automation

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

Linduino

Linduino представляет собой Arduino-совместимую систему компании Analog Devices, предназначенную для разработки и распространения библиотек микропрограммного обеспечения и примеров кода для работы с нашими микросхемами. Каждый продукт, поддерживаемый системой Linduino, включает в себя пример основной программы, размещенный в папке LTSketchbook/Наименование_продукта, и код драйвера, размещенный в папке LTSketchbook/libraries.

Репозиторий кода Linduino на GitHub и инструкции по использованию кода.

Загрузить LTSketchbook

Купить Linduino

Linduino

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.