Обзор
Особенности и преимущества
- Integrated Reference 10ppm/°C Max
- Maximum INL Error: ±4LSB
- Guaranteed Monotonic Over Temperature
- Selectable Internal or External Reference
- 2.7V to 5.5V Supply Range (LTC2657-L)
- Integrated Reference Buffers
- Ultralow Crosstalk between DACs(0.8nV•s)
- Power-On-Reset to Zero-Scale/Mid-Scale
- 400kHz I2C Interface
- Tiny 20-Lead 4mm × 5mm QFN and 20-Lead Thermally enhanced TSSOP Packages
Подробнее о продукте
The LTC2657 is a family of octal I2C 16-/12-Bit Rail-to-Rail DACs with Integrated 10ppm/°C Max Reference. The DACs have built-in high performance, rail-to-rail, output buffers and are guaranteed monotonic. The LTC2657-L has a full-scale output of 2.5V with the integrated reference and operates from a single 2.7V to 5.5V supply. The LTC2657-H has a full-scale output of 4.096V with the integrated reference and operates from a 4.5V to 5.5V supply. Each DAC can also operate with an external reference, which sets the full-scale output to 2 times the external reference voltage.
The parts use a 2-wire I2C compatible serial interface. The LTC2657 operates in both the standard mode (maximum clock rate of 100kHz) and the fast mode (maximum clock rate of 400kHz). The LTC2657 incorporates a power-on reset circuit that is controlled by the PORSEL pin. If PORSEL is tied to GND the DACs reset to zero-scale at power-up. If PORSEL is tied to VCC, the DACs reset to mid-scale at power-up.
Applications
- Mobile Communications
- Process Control and Industrial Automation
- Instrumentation
- Automatic Test Equipment
- Automotive
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
Linduino
Linduino is Analog Devices’ Arduino compatible system for developing and distributing firmware libraries and example code for our integrated circuits.

Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (3)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Обсуждения

Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.