Обзор
Особенности и преимущества
- Precision Reference 10ppm/°C Max
- Maximum INL Error: ±4LSB at 16-Bits
- Low ±2mV (Max) Offset Error
- Guaranteed Monotonic Over Temperature
- Selectable Internal or External Reference
- 2.7V to 5.5V Supply Range (LTC2654-L)
- Integrated Reference Buffers
- Ultralow Crosstalk Between DACs (<3nV•s)
- Power-on-Reset to Zero-Scale/Mid-Scale
- Asynchronous DAC Update Pin
- Tiny 20-Lead 4mm × 4mm QFN and 16-Lead Narrow SSOP Packages
Подробнее о продукте
The LTC2654 is a family of quad 16-/12-bit rail-to-rail DACs with integrated 10ppm/°C maximum reference . The DACs have built-in high performance, rail-to-rail, output buffers and are guaranteed monotonic. The LTC2654-L has a full-scale output of 2.5V with the integrated reference and operates from a single 2.7V to 5.5V supply. The LTC2654-H has a full-scale output of 4.096V with the integrated reference and operates from a 4.5V to 5.5V supply. Each DAC can also operate with an external reference, which sets the full-scale output to 2 times the external reference voltage.
These DACs communicate via a SPI/MICROWIRE™ compatible 4-wire serial interface which operates at clock rates up to 50MHz. The LTC2654 incorporates a power-on reset circuit that is controlled by the PORSEL pin. If PORSEL is tied to GND the DACs reset to zero-scale. If PORSEL is tied to VCC, the DACs reset to mid-scale.
Applications
- Mobile Communications
- Process Control and Industrial Automation
- Instrumentation
- Automatic Test Equipment
- Automotive
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (4)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
Linduino
Linduino представляет собой Arduino-совместимую систему компании Analog Devices, предназначенную для разработки и распространения библиотек микропрограммного обеспечения и примеров кода для работы с нашими микросхемами. Каждый продукт, поддерживаемый системой Linduino, включает в себя пример основной программы, размещенный в папке LTSketchbook/Наименование_продукта, и код драйвера, размещенный в папке LTSketchbook/libraries.
Репозиторий кода Linduino на GitHub и инструкции по использованию кода.

Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (3)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.