Обзор
Особенности и преимущества
- No Latency PWM-to-Voltage Conversion
- Voltage Output Updates and Settles within 8μs
- 100kHz to 30Hz PWM Input Frequency
- ±2.5LSB Max INL; ±1LSB Max DNL (LTC2644-12)
- Guaranteed Monotonic
- Pin-Selectable Internal or External Reference
- 2.7V to 5.5V Supply Range
- 1.71V to 5.5V Input Voltage Range
- Low Power: 2.7mA at 3V, <1μA Power-Down
- Guaranteed Operation from –40°C to 125°C
- 12-Lead MSOP Package
Подробнее о продукте
The LTC2644 is a family of dual 12-, 10-, and 8-bit PWM-to-voltage output DACs with an integrated high accuracy, low drift, 10ppm/°C reference in a 12-lead MSOP package. It has rail-to-rail output buffers and is guaranteed monotonic.
The LTC2644 measures the period and pulse width of the PWM input signals and updates the voltage output DACs after each corresponding PWM input rising edge. The DAC outputs update and settle to 12-bit accuracy within 8μs typically and are capable of sourcing and sinking up to 5mA (3V) or 10mA (5V), eliminating voltage ripple and replacing slow analog filters and buffer amplifiers.
The LTC2644 has a full-scale output of 2.5V using the 10ppm/°C internal reference. It can operate with an external reference, which sets the full-scale output equal to the external reference voltage. Each DAC enters a pin-selectable idle state when the PWM input is held unchanged for more than 60ms. The part operates from a single 2.7V to 5.5V supply and supports PWM input voltages from 1.71V to 5.5V.
Applications
- Digital Calibration
- Trimming and Adjustment
- Level Setting
- Process Control and Industrial Automation
- Instrumentation
- Automotive
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Заметки разработчика (1)
Сопутствующие компоненты
LTC2644 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые Suggested Oscillator
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.