Обзор
Особенности и преимущества
- Tiny 3mm × 3mm 8-Pin DFN Package
- Maximum 16-Bit INL Error: ±1LSB over Temperature
- Low 120µA Supply Current
- Guaranteed Monotonic over Temperature
- Low 0.5nV•sec Glitch Impulse
- 2.7V to 5.5V Single Supply Operation
- Fast 1µs Settling Time to 16 Bits
- Unbuffered Voltage Output Directly Drives 60k Loads
- 50MHz SPI™/QSPI™/MICROWIRE™ Compatible Serial Interface
- Power-On Reset Clears DAC Output to Zero Scale (LTC2641) or Midscale (LTC2642)
- Schmitt-Trigger Inputs for Direct Optocoupler Interface
- Asynchronous CLR Pin
- 8-Lead MSOP, 3mm × 3mm DFN, and 8-Lead SO Packages (LTC2641)
- 10-Lead MSOP and 3mm × 3mm DFN Packages (LTC2642)
Подробнее о продукте
The LTC2641/LTC2642 are families of 16-, 14- and 12-bit unbuffered voltage output DACs. These DACs operate from a single 2.7V to 5.5V supply and are guaranteed monotonic over temperature. The LTC2641A-16/LTC2642A-16 provide 16-bit performance (±1LSB INL and ±1LSB DNL) over temperature. Unbuffered DAC outputs result in low supply current of 120µA and a low offset error of ±1LSB.
Both the LTC2641 and LTC2642 feature a reference input range of 2V to VDD. VOUT swings from 0V to VREF. For bipolar operation, the LTC2642 includes matched scaling resistors for use with an external precision op amp (such as the LT1678), generating a ±VREF output swing at RFB.
The LTC2641/LTC2642 use a simple SPI/MICROWIRE compatible 3-wire serial interface which can be operated at clock rates up to 50MHz and can interface directly with optocouplers for applications requiring isolation. A power-on reset circuit clears the LTC2641’s DAC output to zero scale and the LTC2642’s DAC output to midscale when power is initially applied. A logic low on the CLR pin asynchronously clears the DAC to zero scale (LTC2641) or midscale (LTC2642). These DACs are all specified over the commercial and industrial ranges.
Applications
- High Resolution Offset and Gain Adjustment
- Process Control and Industrial Automation
- Automatic Test Equipment
- Data Aquisition Systems
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Linduino
Linduino представляет собой Arduino-совместимую систему компании Analog Devices, предназначенную для разработки и распространения библиотек микропрограммного обеспечения и примеров кода для работы с нашими микросхемами. Каждый продукт, поддерживаемый системой Linduino, включает в себя пример основной программы, размещенный в папке LTSketchbook/Наименование_продукта, и код драйвера, размещенный в папке LTSketchbook/libraries.
Репозиторий кода Linduino на GitHub и инструкции по использованию кода.

Модели IBIS
Сопутствующие компоненты
LTC2641 Сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (4)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.