Обзор
Особенности и преимущества
- Integrated Precision Reference
- 2.5V Full-Scale 10ppm/°C (LTC2640-L)
- 4.096V Full-Scale 10ppm/°C (LTC2640-H)
- Maximum INL Error: 1LSB (LTC2640A-12)
- Bidirectional Reference: Input or 10ppm/°C Output
- Low Noise (0.7mVpp, 0.1Hz to 200kHz)
- Guaranteed Monotonic Over Temperature
- 2.7V to 5.5V Supply Range (LTC2640-L)
- Low Power Operation: 180μA at 3V
- Power Down to 1.8μA Maximum (C and I Grades)
- Asynchronous DAC Clear Pin (LTC2640-Z)
- Power-On Reset to Zero or Mid-Scale options
- Double-Buffered Data Latches
- Guaranteed Operation from –40°C to 125°C (H-Grade)
- 8-Lead TSOT-23 (ThinSOT™) Package
Подробнее о продукте
The LTC2640 is a family of 12-, 10-, and 8-bit voltage-output DACs with an integrated, high-accuracy, low-drift reference in an 8-lead TSOT-23 package. It has a rail-to-rail output buffer that is guaranteed monotonic.
The LTC2640-L has a full-scale output of 2.5V, and operates from a single 2.7V to 5.5V supply. The LTC2640-H has a full-scale output of 4.096V, and operates from a 4.5V to 5.5V supply. A 10ppm/°C reference output is available at the REF pin.
Each DAC can also operate in External Reference mode, in which a voltage supplied to the REF pin sets the fullscale output.
The LTC2640 DACs use a SPI/MICROWIRE™ compatible 3-wire serial interface which operates at clock rates up to 50MHz.
The LTC2640 incorporates a power-on reset circuit. Options are available for Reset to Zero-Scale or Reset to Mid-Scale after power-up.
Applications
- Mobile Communications
- Process Control and Industrial Automation
- Automatic Test Equipment
- Portable Equipment
- Automotive
- Optical Networking
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (4)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
Linduino
Linduino представляет собой Arduino-совместимую систему компании Analog Devices, предназначенную для разработки и распространения библиотек микропрограммного обеспечения и примеров кода для работы с нашими микросхемами. Каждый продукт, поддерживаемый системой Linduino, включает в себя пример основной программы, размещенный в папке LTSketchbook/Наименование_продукта, и код драйвера, размещенный в папке LTSketchbook/libraries.
Репозиторий кода Linduino на GitHub и инструкции по использованию кода.

Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (3)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.