Обзор
Особенности и преимущества
- Integrated Precision Reference:
- 2.5V Full-Scale 10ppm/°C (LTC2637-L)
- 4.096V Full-Scale 10ppm/°C (LTC2637-H)
- Maximum INL Error: 2.5LSB (LTC2637-12)
- Low Noise: 0.75mVP-P 0.1Hz to 200KHz
- Guaranteed Monotonic Over –40°C to 125°C Temperature Range
- Selectable Internal or External Reference
- 2.7V to 5.5V Supply Range (LTC2637-L)
- Ultralow Crosstalk Between DACs (<3nV•s)
- Low Power: 100μA per DAC at 3V (LTC2637-L)
- Power-On-Reset to Zero-Scale/Mid-Scale
- Double-Buffered Data Latches
- Tiny 14-Lead 4mm × 3mm DFN and 16-Lead MSOP Packages
Подробнее о продукте
The LTC2637 is a family of octal 12-, 10-, and 8-bit voltage-output DACs with an integrated, high-accuracy, low-drift 10ppm/°C reference in 14-lead DFN and 16-lead MSOP packages. It has a rail-to-rail output buffer and is guaranteed monotonic. The LTC2637-L has a full-scale output of 2.5V, and operates from a single 2.7V to 5.5V supply. The LTC2637-H has a full-scale output of 4.096V, and operates from a 4.5V to 5.5V supply. Each DAC can also operate with an external reference, which sets the DAC full-scale output to the external reference voltage.
These DACs communicate via a 2-wire I2C-compatible serial interface. The LTC2637 operates in both the standard mode (clock rate of 100kHz) and the fast mode (clock rate of 400kHz). The LTC2637 incorporates a power-on reset circuit. Options are available for reset to zero-scale or reset to mid-scale in internal reference mode, or reset to mid-scale in external reference mode after power-up.
Applications
- Mobile Communications
- Process Control and Industrial Automation
- Automatic Test Equipment
- Portable Equipment
- Automotive
- Optical Networking
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (4)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
Linduino
Linduino представляет собой Arduino-совместимую систему компании Analog Devices, предназначенную для разработки и распространения библиотек микропрограммного обеспечения и примеров кода для работы с нашими микросхемами. Каждый продукт, поддерживаемый системой Linduino, включает в себя пример основной программы, размещенный в папке LTSketchbook/Наименование_продукта, и код драйвера, размещенный в папке LTSketchbook/libraries.
Репозиторий кода Linduino на GitHub и инструкции по использованию кода.

Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (3)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.