Обзор

Особенности и преимущества

  • Integrated Precision Reference
    • 2.5V Full-Scale 10ppm/°C (LTC2635-L)
    • 4.096V Full-Scale 10ppm/°C (LTC2635-H)
  • Maximum INL Error: ±2.5 LSB (LTC2635-12)
  • Power-On-Reset to Zero-Scale/Mid-Scale/Hi-Z
  • Low Noise: 0.75mVP-P 0.1Hz to 200kHz
  • Guaranteed Monotonic Over –40°C to 125°C Automotive Temperature Range
  • Selectable Internal or External Reference
  • 2.7V to 5.5V Supply Range (LTC2635-L)
  • Ultralow Crosstalk Between DACs (3nV•s)
  • Low Power: 0.6mA at 3V
  • Double-Buffered Data Latches
  • Small 16-Pin 3mm × 3mm QFN and 10-Lead MSOP Packages

Подробнее о продукте

The LTC2635 is a family of quad 12-, 10-, and 8-bit voltage-output DACs with an integrated, high-accuracy, low-drift reference in a 16-pin QFN or a 10-lead MSOP package. It has rail-to-rail output buffers and is guaranteed monotonic. The LTC2635-L has a full-scale output of 2.5V, and operates from a single 2.7V to 5.5V supply. The LTC2635-H has a full-scale output of 4.096V, and operates from a 4.5V to 5.5V supply. Each DAC can also operate with an external reference, which sets the fullscale output to the external reference voltage.

These DACs communicate via a 2-wire I2C-compatible serial interface. The LTC2635 operates in both the standard mode (clock rate of 100kHz) and the fast mode (clock rate of 400kHz). The LTC2635 incorporates a power-on reset circuit. Options are available for reset to zero-scale, reset to mid-scale in internal reference mode, reset to mid-scale in external reference mode, or reset with all DAC outputs in a high-impedance state after power-up.

Applications

  • Mobile Communications
  • Process Control and Industrial Automation
  • Power Supply Margining
  • Portable Equipment
  • Automotive

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (5)

Инструменты и симуляторы

Linduino

Linduino представляет собой Arduino-совместимую систему компании Analog Devices, предназначенную для разработки и распространения библиотек микропрограммного обеспечения и примеров кода для работы с нашими микросхемами. Каждый продукт, поддерживаемый системой Linduino, включает в себя пример основной программы, размещенный в папке LTSketchbook/Наименование_продукта, и код драйвера, размещенный в папке LTSketchbook/libraries.

Репозиторий кода Linduino на GitHub и инструкции по использованию кода.

Загрузить LTSketchbook

Купить Linduino

Linduino

Сопутствующие компоненты

LTC2635 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Isolator

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Рекомендуемые цифро-аналоговые преобразователи

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.