Обзор
Особенности и преимущества
- AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications
- Integrated Precision Reference
- 2.5V Full-Scale 10ppm/°C (LTC2634-L)
- 4.096V Full-Scale 10ppm/°C (LTC2634-H)
- Maximum INL Error: ±2.5 LSB (LTC2634-12)
- Low Noise: 0.75mVP-P 0.1Hz to 200KHz
Подробнее о продукте
The LTC2634 is a family of quad 12-, 10- and 8-bit voltage output DACs with an integrated, high accuracy, low drift 10ppm/°C reference in 16-lead QFN and 10-lead MSOP packages. It has rail-to-rail output buffers and is guaranteed monotonic. The LTC2634-L has a full-scale output of 2.5V, and operates from a single 2.7V to 5.5V supply. The LTC2634-H has a full-scale output of 4.096V, and operates from a 4.5V to 5.5V supply. Each DAC can also operate with an external reference, which sets the full-scale output to the external reference voltage.
These DACs communicate via an SPI/MICROWIRE compatible 3-wire serial interface which operates at clock rates up to 50MHz. Serial data output (SDO), a hardware clear (CLR), and an asynchronous DAC update (LDAC) capability are available in the QFN package. The LTC2634 incorporates a power-on reset circuit. Options are available for reset to zero-scale or reset to mid-scale in internal reference mode, or reset to mid-scale in external reference mode after power-up.
Applications
- Mobile Communications
- Process Control and Industrial Automation
- Automatic Test Equipment
- Portable Equipment
- Automotive
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (4)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
Linduino
Linduino представляет собой Arduino-совместимую систему компании Analog Devices, предназначенную для разработки и распространения библиотек микропрограммного обеспечения и примеров кода для работы с нашими микросхемами. Каждый продукт, поддерживаемый системой Linduino, включает в себя пример основной программы, размещенный в папке LTSketchbook/Наименование_продукта, и код драйвера, размещенный в папке LTSketchbook/libraries.
Репозиторий кода Linduino на GitHub и инструкции по использованию кода.

Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (3)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LTC2634 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.