Обзор

Особенности и преимущества

  • Integrated Precision Reference
    • 2.5V Full-Scale 10ppm/°C (LTC2633-L)
    • 4.096V Full-Scale 10ppm/°C (LTC2633-H)
  • Maximum INL Error: ±1.5LSB (LTC2633A-12)
  • Low Noise: 0.75mVP-P 0.1Hz to 200kHz
  • Guaranteed Monotonic Over –40°C to 125°C Temperature Range
  • Selectable Internal or External Reference
  • 2.7V to 5.5V Supply Range (LTC2633-L)
  • Low Power: 0.4mA at 3V
  • Power-on-Reset to Zero-Scale/Mid-Scale/Hi-Z
  • Double-Buffered Data Latches
  • 8-Lead ThinSOT Package

Подробнее о продукте

The LTC2633 is a family of dual 12-, 10-, and 8-bit voltage-output DACs with an integrated, high accuracy, low drift reference in an 8-lead TSOT-23 package. It has rail-to-rail output buffers and is guaranteed monotonic. The LTC2633-L has a full-scale output of 2.5V, and operates from a single 2.7V to 5.5V supply. The LTC2633-H has a full-scale output of 4.096V, and operates from a 4.5V to 5.5V supply. Each DAC can also operate with an external reference, which sets the full-scale output to the external reference voltage.

These DACs communicate via a 2-wire I2C-compatible serial interface. The LTC2633 operates in both the standard mode (clock rate of 100kHz) and the fast mode (clock rate of 400kHz). The LTC2633 incorporates a power-on reset circuit. Options are available for reset to zero-scale, reset to mid-scale in internal reference mode, reset to mid-scale in external reference mode, or reset with all DAC outputs in a high impedance state after power-up.

Applications

  • Mobile Communications
  • Process Control and Industrial Automation
  • Power Supply Margining
  • Portable Equipment
  • Automotive

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Сопутствующие компоненты

LTC2633 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Isolator

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Рекомендуемые цифро-аналоговые преобразователи

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь