Обзор
Особенности и преимущества
- Integrated Precision Reference
- 2.5V Full-Scale 10ppm/°C (LTC2632-L)
- 4.096V Full-Scale 10ppm/°C (LTC2632-H)
- Maximum INL Error: ±1.5LSB (LTC2632A-12)
- Low Noise: 0.75mVP-P 0.1Hz to 200kHz
- Guaranteed Monotonic –40°C to 125°C Automotive Temperature Range
- Selectable Internal or External Reference
- 2.7V to 5.5V Supply Range (LTC2632-L)
- Low Power Operation 0.4mA at 3V
- Power-On-Reset to Zero-Scale/Mid-Scale
- Double-Buffered Data Latches
- 8-Lead ThinSOT™ Package
Подробнее о продукте
The LTC2632 is a family of dual 12-, 10-, and 8-bit voltage-output DACs with an integrated, high-accuracy, low-drift reference in an 8-lead TSOT-23 package. It has rail-to-rail output buffers and is guaranteed monotonic.
The LTC2632-L has a full-scale output of 2.5V, and operates from a single 2.7V to 5.5V supply. The LTC2632-H has a full-scale output of 4.096V, and operates from a 4.5V to 5.5V supply. Each DAC can also operate with an external reference, which sets the full-scale output to the external reference voltage.
These DACs communicate via a simple SPI/MICROWIRE compatible 3-wire serial interface which operates at clock rates up to 50MHz. The LTC2632 incorporates a power-on reset circuit. Options are available for reset to zero-scale or reset to mid-scale in internal reference mode, or reset to mid-scale in external reference mode after power-up.
Applications
- Mobile Communications
- Process Control and Industrial Automation
- Automatic Test Equipment
- Portable Equipment
- Automotive
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (3)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LTC2632 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.