Обзор
Особенности и преимущества
- Integrated Precision Reference
- 2.5V Full-Scale 10ppm/°C (LTC2631-L)
- 4.096V Full-Scale 10ppm/°C (LTC2631-H)
- Maximum INL Error: 1LSB (LTC2631A-12)
- Bidirectional Reference: Input or 10ppm/°C Output
- 400kHz I2C Interface
- Nine Selectable Addresses (LTC2631-Z)
- Low Noise (0.7mVP-P , 0.1Hz to 200kHz)
- Guaranteed Monotonic Over Temperature
- 2.7V to 5.5V Supply Range (LTC2631-L)
- Low Power Operation: 180μA at 3V
- Power Down to 1.8μA Maximum (C and I Grades)
- Power-On Reset to Zero or Mid-Scale Options
- Double-Buffered Data Latches
- Guaranteed Operation From –40°C to 125°C (H-Grade)
- 8-Lead TSOT-23 (ThinSOT™) Package
Подробнее о продукте
The LTC2631 is a family of 12-, 10-, and 8-bit voltage-output DACs with an integrated, high accuracy, low-drift reference in an 8-lead TSOT-23 package. It has a rail-to-rail output buffer that is guaranteed monotonic.
The LTC2631-L has a full-scale output of 2.5V, and operates from a single 2.7V to 5.5V supply. The LTC2631-H has a full-scale output of 4.096V, and operates from a 4.5V to 5.5V supply. A 10ppm/°C reference output is available at the REF pin.
Each DAC can also operate in External Reference mode, in which a voltage supplied to the REF pin sets the fullscale output.
The LTC2631 DACs use a 2-wire, I2C-compatible serial interface. The LTC2631 operates in both the standard mode (clock rate of 100kHz) and the fast mode (clock rate of 400kHz).
The LTC2631 incorporates a power-on reset circuit. Options are available for reset to zero-scale or reset to mid-scale after power-up.
Applications
- Mobile Communications
- Process Control and Industrial Automation
- Automatic Test Equipment
- Portable Equipment
- Automotive
- Optical Networking
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (4)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (2)
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (3)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
LTC2631 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.