Обзор

Особенности и преимущества

  • Integrated Precision Reference
    • 2.5V Full Scale 10ppm/°C (LTC2630-L)
    • 4.096V Full Scale 10ppm/°C (LTC2630-H)
  • Maximum INL Error: 1 LSB (LTC2630A-12)
  • Low Noise: 0.7mVP-P, 0.1Hz to 200kHz
  • Guaranteed Monotonic over Temperature
  • Selectable Internal Reference or Supply as Reference
  • 2.7V to 5.5V Supply Range (LTC2630-L)
  • Low Power Operation: 180µA at 3V
  • Power Down to 1.8µA Maximum (C and I Grades)
  • Power-on Reset to Zero or Midscale Options
  • SPI Serial Interface
  • Double-Buffered Data Latches
  • Tiny 6-Lead SC70 Package

Подробнее о продукте

The LTC2630 is a family of 12-, 10-, and 8-bit voltage output DACs with an integrated, high-accuracy, low-drift reference in a 6-lead SC70 package. It has a rail-to-rail output buffer and is guaranteed monotonic.

The LTC2630-L has a full-scale output of 2.5V, and operates from a single 2.7V to 5.5V supply. The LTC2630-H has a full-scale output of 4.096V, and operates from a 4.5V to 5.5V supply. Each DAC can also operate in supply as reference mode, which sets the full-scale output to the supply voltage.

The parts use a simple SPI/MICROWIRE compatible 3-wire serial interface which operates at clock rates up to 50MHz.

The LTC2630 incorporates a power-on reset circuit. Options are available for reset to zero or reset to midscale after power-up.

Applications

  • Mobile Communications
  • Process Control and Industrial Automation
  • Automatic Test Equipment
  • Portable Equipment
  • Automotive

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Linduino

Linduino представляет собой Arduino-совместимую систему компании Analog Devices, предназначенную для разработки и распространения библиотек микропрограммного обеспечения и примеров кода для работы с нашими микросхемами. Каждый продукт, поддерживаемый системой Linduino, включает в себя пример основной программы, размещенный в папке LTSketchbook/Наименование_продукта, и код драйвера, размещенный в папке LTSketchbook/libraries.

Репозиторий кода Linduino на GitHub и инструкции по использованию кода.

Загрузить LTSketchbook

Купить Linduino

Linduino

Сопутствующие компоненты

LTC2630 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Isolator

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.