Обзор

Особенности и преимущества

  • Smallest Pin Compatible Octal DACs:
    • LTC2600: 16 Bits
    • LTC2610: 14 Bits
    • LTC2620: 12 Bits
  • Guaranteed 16-Bit Monotonic Over Temperature
  • Wide 2.5V to 5.5V Supply Range
  • Low Power Operation: 250μA per DAC at 3V
  • Individual Channel Power-Down to 1μA, Max
  • Ultralow Crosstalk Between DACs (<10μV)
  • High Rail-to-Rail Output Drive (±15mA, Min)
  • Double-Buffered Digital Inputs
  • Pin Compatible 10-/8-Bit Versions (LTC1660/LTC1665)
  • Tiny 16-Lead Narrow SSOP and 20-Lead 4mm × 5mm QFN Packages

Подробнее о продукте

The LTC2600/LTC2610/LTC2620 are octal 16-, 14- and 12-bit, 2.5V-to-5.5V rail-to-rail voltage-output DACs in 16-lead narrow SSOP and 20-lead 4mm × 5mm QFN packages. They have built-in high performance output buffers and are guaranteed monotonic.

These parts establish new board-density benchmarks for 16- and 14-bit DACs and advance performance standards for output drive, crosstalk and load regulation in single-supply, voltage-output multiples.

The parts use a simple SPI/MICROWIRE compatible 3-wire serial interface which can be operated at clock rates up to 50MHz. Daisy-chain capability and a hardware CLR function are included.

The LTC2600/LTC2610/LTC2620 incorporate a power-on reset circuit. During power-up, the voltage outputs rise less than 10mV above zero-scale; and after power-up, they stay at zero-scale until a valid write and update take place.

Applications

  • Mobile Communications
  • Process Control and Industrial Automation
  • Instrumentation
  • Automatic Test Equipment

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Сопутствующие компоненты

LTC2620 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Isolator

Рекомендуемые цифро-аналоговые преобразователи

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь