Обзор

Особенности и преимущества

  • Smallest Pin-Compatible Dual DACs:
    • LTC2607: 16 Bits
    • LTC2617: 14 Bits
    • LTC2627: 12 Bits
  • Guaranteed Monotonic Over Temperature
  • 27 Selectable Addresses
  • 400kHz I2C Interface
  • Wide 2.7V to 5.5V Supply Range
  • Low Power Operation: 260μA per DAC at 3V
  • Power Down to 1μA, Max
  • High Rail-to-Rail Output Drive (±15mA, Min)
  • Ultralow Crosstalk (30μV)
  • Double-Buffered Data Latches
  • Asynchronous DAC Update Pin
  • LTC2607/LTC2617/LTC2627: Power-On Reset to Zero Scale
  • LTC2607-1/LTC2617-1/LTC2627-1: Power-On Reset to Mid-Scale
  • Tiny (3mm × 4mm) 12-Lead DFN Package

Подробнее о продукте

The LTC2607/LTC2617/LTC2627 are dual 16-, 14- and 12-bit, 2.7V to 5.5V rail-to-rail voltage output DACs in a 12-lead DFN package. They have built-in high performance output buffers and are guaranteed monotonic.

These parts establish new board-density benchmarks for 16- and 14-bit DACs and advance performance standards for output drive and load regulation in single-supply, voltage-output DACs.

The parts use a 2-wire, I2C compatible serial interface. The LTC2607/LTC2617/LTC2627 operate in both the standard mode (clock rate of 100kHz) and the fast mode (clock rate of 400kHz). An asynchronous DAC update pin (LDAC) is also included.

The LTC2607/LTC2617/LTC2627 incorporate a power-on reset circuit. During power-up, the voltage outputs rise less than 10mV above zero scale; and after power-up, they stay at zero scale until a valid write and update take place. The power-on reset circuit resets the LTC2607-1/LTC2617-1/ LTC2627-1 to mid-scale. The voltage outputs stay at midscale until a valid write and update takes place.

Applications

  • Mobile Communications
  • Process Control and Industrial Automation
  • Instrumentation
  • Automatic Test Equipment

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

Linduino

Linduino представляет собой Arduino-совместимую систему компании Analog Devices, предназначенную для разработки и распространения библиотек микропрограммного обеспечения и примеров кода для работы с нашими микросхемами. Каждый продукт, поддерживаемый системой Linduino, включает в себя пример основной программы, размещенный в папке LTSketchbook/Наименование_продукта, и код драйвера, размещенный в папке LTSketchbook/libraries.

Репозиторий кода Linduino на GitHub и инструкции по использованию кода.

Загрузить LTSketchbook

Купить Linduino

Linduino

Precision DAC Error Budget Tool

The Precision DAC Error Budget Tool is a web application that calculates the DC Accuracy of precision DAC signal chains. It shows how the static errors accumulate throughout your signal chain to quickly evaluate the design tradeoffs. Calculations include the DC errors introduced by Voltage References, Operation Amplifiers and Precision DACs.

Precision DAC Error Budget Tool

Сопутствующие компоненты

LTC2617 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Isolator

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь