Обзор

Особенности и преимущества

  • Smallest Pin-Compatible Octal DACs:
    • LTC2605: 16 Bits
    • LTC2615: 14 Bits
    • LTC2625: 12 Bits
  • Guaranteed Monotonic Over Temperature
  • 400kHz I2C Interface
  • Wide 2.7V to 5.5V Supply Range
  • Low Power Operation: 250µA per DAC at 3V
  • Individual Channel Power-Down to 1µA (Max)
  • Ultralow Crosstalk Between DACs (<10µV)
  • High Rail-to-Rail Output Drive (±15mA, Min)
  • Double-Buffered Digital Inputs
  • 27 Selectable Addresses
  • LTC2605/LTC2615/LTC2625: Power-On Reset to Zero-Scale
  • LTC2605-1/LTC2615-1/LTC2625-1: Power-On Reset to Mid-scale
  • Tiny 16-Lead Narrow SSOP Package

Подробнее о продукте

The LTC2605/LTC2615/LTC2625 are octal 16-, 14- and 12-bit, 2.7V to 5.5V rail-to-rail voltage-output DACs in 16-lead narrow SSOP packages. They have built-in high performance output buffers and are guaranteed monotonic.

These parts establish new board-density benchmarks for 16- and 14-bit DACs and advance performance standards for output drive, crosstalk and load regulation in single-supply, voltage-output multiples.

The parts use the 2-wire I2C compatible serial interface. The LTC2605/LTC2615/LTC2625 operate in both the standard mode (maximum clock rate of 100kHz) and the fast mode (maximum clock rate of 400kHz).

The LTC2605/LTC2615/LTC2625 incorporate a power-on reset circuit. During power-up, the voltage outputs rise less than 10mV above zero-scale; and after power-up, they stay at zero-scale until a valid write and update take place. The power-on reset circuit resets the LTC2605-1/LTC2615-1/LTC2625-1 to mid-scale. The voltage output stays at mid-scale until a valid write and update takes place.

Applications

  • Mobile Communications
  • Process Control and Industrial Automation
  • Instrumentation
  • Automatic Test Equipment

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Сопутствующие компоненты

LTC2615 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Isolator

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь