Обзор
Особенности и преимущества
- Smallest Pin-Compatible Dual DACs:
- LTC2602: 16-Bits
- LTC2612: 14-Bits
- LTC2622: 12-Bits
- Guaranteed 16-Bit Monotonic Over Temperature
- Wide 2.5V to 5.5V Supply Range
- Low Power Operation: 300µA per DAC at 3V
- Individual Channel Power-Down to 1µA, Max
- Ultralow Crosstalk between DACs (30µV)
- High Rail-to-Rail Output Drive (±15mA)
- Double-Buffered Data Latches
- Pin-Compatible 10-Bit Version (LTC1661)
- Tiny 8-Lead MSOP Package
Подробнее о продукте
The LTC2602/LTC2612/LTC2622 are dual 16-,14- and 12-bit, 2.5V-to-5.5V rail-to-rail voltage-output DACs, in a tiny 8-lead MSOP package. They have built-in high performance output buffers and are guaranteed monotonic.
These parts establish advanced performance standards for output drive, crosstalk and load regulation in single-supply, voltage output multiples.
The parts use a simple SPI/MICROWIRE™ compatible 3-wire serial interface which can be operated at clock rates up to 50MHz.
The LTC2602/LTC2612/LTC2622 incorporate a power-on reset circuit. During power-up, the voltage outputs rise less than 10mV above zero scale, and after power-up, they stay at zero scale until a valid write and update take place.
Applications
- Mobile Communications
- Process Control and Industrial Automation
- Instrumentation
- Automatic Test Equipment
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (3)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.