Обзор

Особенности и преимущества

  • Smallest Pin-Compatible Single DACs:
    • LTC2601: 16 Bits
    • LTC2611: 14 Bits
    • LTC2621: 12 Bits
  • Guaranteed Monotonic Over Temperature
  • Wide 2.5V to 5.5V Supply Range
  • Low Power Operation: 300µA at 3V
  • Power Down to 1µA, Max
  • High Rail-to-Rail Output Drive (±15mA, Min)
  • Double-Buffered Data Latches
  • Asynchronous DAC Update Pin
  • LTC2601-1/LTC2611-1/LTC2621-1: Power-On Reset to Midscale
  • Tiny (3mm x 3mm) 10-Lead DFN Package

Подробнее о продукте

The LTC2601/LTC2611/LTC2621 are single 16-, 14- and 12-bit, 2.5V-to-5.5V rail-to-rail voltage output DACs in a 10-lead DFN package. They have built-in high performance output buffers and are guaranteed monotonic.

These parts establish new board-density benchmarks for 16- and 14-bit DACs and advance performance standards for output drive and load regulation in single-supply, voltage-output DACs.

The parts use a simple SPI/MICROWIRE compatible 3-wire serial interface which can be operated at clock rates up to 50MHz. Daisy-chain capability, hardware CLR and asynchronous DAC update (LDAC) pins are included.

The LTC2601/LTC2611/LTC2621 incorporate a power-on reset circuit. During power-up, the voltage outputs rise less than 10mV above zero scale until a valid write and update take place. The power-on reset circuit resets the LTC2601-1/LTC2611-1/LTC2621-1 to midscale. The voltage outputs stay at midscale until a valid write and update take place.

Applications

  • Mobile Communications
  • Process Control and Industrial Automation
  • Instrumentation
  • Automatic Test Equipment

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Сопутствующие компоненты

LTC2611 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Isolator

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь