Обзор
Особенности и преимущества
- Smallest Pin Compatible Quad 16-Bit DAC:
- LTC2604: 16-Bits
- LTC2614: 14-Bits
- LTC2624: 12-Bits
- Guaranteed 16-Bit Monotonic Over Temperature
- Separate Reference Inputs for each DAC
- Wide 2.5V to 5.5V Supply Range
- Low Power Operation: 250µA per DAC at 3V
- Individual DAC Power-Down to 1µA, Max
- Ultralow Crosstalk Between DACs (<5µV)
- High Rail-to-Rail Output Drive (±15mA)
- Double Buffered Digital Inputs
- LTC2604-1/LTC2614-1/LTC2624-1: Power-On Reset to Midscale
- 16-Lead Narrow SSOP Package
Подробнее о продукте
The LTC2604/LTC2614/LTC2624 are quad 16-,14- and 12-bit 2.5V to 5.5V rail-to-rail voltage output DACs in 16-lead narrow SSOP packages. These parts have separate reference inputs for each DAC. They have built-in high performance output buffers and are guaranteed monotonic.
These parts establish advanced performance standards for output drive, crosstalk and load regulation in single supply, voltage output multiples.
The parts use a simple SPI/MICROWIRE compatible 3-wire serial interface which can be operated at clock rates up to 50MHz. Daisy-chain capability and a hardware CLR function are included.
The LTC2604/LTC2614/LTC2624 incorporate a poweron reset circuit. During power-up, the voltage outputs rise less than 10mV above zero scale; and after power-up, they stay at zero scale until a valid write and update take place. The power-on reset circuit resets the LTC2604-1/ LTC2614-1/LTC2624-1 to midscale. The voltage outputs stay at midscale until a valid write and update take place.
Applications
- Mobile Communications
- Process Control and Industrial Automation
- Instrumentation
- Automatic Test Equipment
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
Linduino
Linduino представляет собой Arduino-совместимую систему компании Analog Devices, предназначенную для разработки и распространения библиотек микропрограммного обеспечения и примеров кода для работы с нашими микросхемами. Каждый продукт, поддерживаемый системой Linduino, включает в себя пример основной программы, размещенный в папке LTSketchbook/Наименование_продукта, и код драйвера, размещенный в папке LTSketchbook/libraries.
Репозиторий кода Linduino на GitHub и инструкции по использованию кода.

Precision DAC Error Budget Tool
The Precision DAC Error Budget Tool is a web application that calculates the DC Accuracy of precision DAC signal chains. It shows how the static errors accumulate throughout your signal chain to quickly evaluate the design tradeoffs. Calculations include the DC errors introduced by Voltage References, Operation Amplifiers and Precision DACs.

Модели IBIS
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (3)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.