Обзор
Особенности и преимущества
- Smallest Pin-Compatible Dual DACs:
- LTC2602: 16-Bits
- LTC2612: 14-Bits
- LTC2622: 12-Bits
- Guaranteed 16-Bit Monotonic Over Temperature
- Wide 2.5V to 5.5V Supply Range
- Low Power Operation: 300µA per DAC at 3V
- Individual Channel Power-Down to 1µA, Max
- Ultralow Crosstalk between DACs (30µV)
- High Rail-to-Rail Output Drive (±15mA)
- Double-Buffered Data Latches
- Pin-Compatible 10-Bit Version (LTC1661)
- Tiny 8-Lead MSOP Package
Подробнее о продукте
The LTC2602/LTC2612/LTC2622 are dual 16-,14- and 12-bit, 2.5V-to-5.5V rail-to-rail voltage-output DACs, in a tiny 8-lead MSOP package. They have built-in high performance output buffers and are guaranteed monotonic.
These parts establish advanced performance standards for output drive, crosstalk and load regulation in single-supply, voltage output multiples.
The parts use a simple SPI/MICROWIRE™ compatible 3-wire serial interface which can be operated at clock rates up to 50MHz.
The LTC2602/LTC2612/LTC2622 incorporate a power-on reset circuit. During power-up, the voltage outputs rise less than 10mV above zero scale, and after power-up, they stay at zero scale until a valid write and update take place.
Applications
- Mobile Communications
- Process Control and Industrial Automation
- Instrumentation
- Automatic Test Equipment
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
Precision DAC Error Budget Tool
The Precision DAC Error Budget Tool is a web application that calculates the DC Accuracy of precision DAC signal chains. It shows how the static errors accumulate throughout your signal chain to quickly evaluate the design tradeoffs. Calculations include the DC errors introduced by Voltage References, Operation Amplifiers and Precision DACs.

Модели IBIS
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (3)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.