Обзор

Особенности и преимущества

  • Smallest Pin-Compatible Single DACs:
    • LTC2601: 16 Bits
    • LTC2611: 14 Bits
    • LTC2621: 12 Bits
  • Guaranteed Monotonic Over Temperature
  • Wide 2.5V to 5.5V Supply Range
  • Low Power Operation: 300µA at 3V
  • Power Down to 1µA, Max
  • High Rail-to-Rail Output Drive (±15mA, Min)
  • Double-Buffered Data Latches
  • Asynchronous DAC Update Pin
  • LTC2601-1/LTC2611-1/LTC2621-1: Power-On Reset to Midscale
  • Tiny (3mm x 3mm) 10-Lead DFN Package

Подробнее о продукте

The LTC2601/LTC2611/LTC2621 are single 16-, 14- and 12-bit, 2.5V-to-5.5V rail-to-rail voltage output DACs in a 10-lead DFN package. They have built-in high performance output buffers and are guaranteed monotonic.

These parts establish new board-density benchmarks for 16- and 14-bit DACs and advance performance standards for output drive and load regulation in single-supply, voltage-output DACs.

The parts use a simple SPI/MICROWIRE compatible 3-wire serial interface which can be operated at clock rates up to 50MHz. Daisy-chain capability, hardware CLR and asynchronous DAC update (LDAC) pins are included.

The LTC2601/LTC2611/LTC2621 incorporate a power-on reset circuit. During power-up, the voltage outputs rise less than 10mV above zero scale until a valid write and update take place. The power-on reset circuit resets the LTC2601-1/LTC2611-1/LTC2621-1 to midscale. The voltage outputs stay at midscale until a valid write and update take place.

Applications

  • Mobile Communications
  • Process Control and Industrial Automation
  • Instrumentation
  • Automatic Test Equipment

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Сопутствующие компоненты

LTC2601 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Isolator

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.