Обзор

Особенности и преимущества

  • Smallest Pin-Compatible Octal DACs:
    • LTC2600: 16 Bits
    • LTC2610: 14 Bits
    • LTC2620: 12 Bits
  • Guaranteed 16-Bit Monotonic Over Temperature
  • Wide 2.5V to 5.5V Supply Range
  • Low Power Operation: 250μA per DAC at 3V
  • Individual Channel Power-Down to 1μA, Max
  • Ultralow Crosstalk Between DACs (<10μV)
  • High Rail-to-Rail Output Drive (±15mA, Min)
  • Double-Buffered Digital Inputs
  • Pin-Compatible 10-/8-Bit Versions (LTC1660/LTC1665)
  • Tiny 16-Lead Narrow SSOP and 20-Lead 4mm × 5mm QFN Packages

Подробнее о продукте

The LTC2600/LTC2610/LTC2620 are octal 16-, 14- and 12-bit, 2.5V-to-5.5V rail-to-rail voltage-output DACs in 16-lead narrow SSOP and 20-lead 4mm × 5mm QFN packages. They have built-in high performance output buffers and are guaranteed monotonic.

These parts establish new board-density benchmarks for 16- and 14-bit DACs and advance performance standards for output drive, crosstalk and load regulation in single-supply, voltage-output multiples.

The parts use a simple SPI/MICROWIRE compatible 3-wire serial interface which can be operated at clock rates up to 50MHz. Daisychain capability and a hardware CLR function are included.

The LTC2600/LTC2610/LTC2620 incorporate a power-on reset circuit. During power-up, the voltage outputs rise less than 10mV above zero-scale; and after power-up, they stay at zero-scale until a valid write and update take place.

Applications

  • Mobile Communications
  • Process Control and Industrial Automation
  • Instrumentation
  • Automatic Test Equipment

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Linduino

Linduino представляет собой Arduino-совместимую систему компании Analog Devices, предназначенную для разработки и распространения библиотек микропрограммного обеспечения и примеров кода для работы с нашими микросхемами. Каждый продукт, поддерживаемый системой Linduino, включает в себя пример основной программы, размещенный в папке LTSketchbook/Наименование_продукта, и код драйвера, размещенный в папке LTSketchbook/libraries.

Репозиторий кода Linduino на GitHub и инструкции по использованию кода.

Загрузить LTSketchbook

Купить Linduino

Linduino

Precision DAC Error Budget Tool

The Precision DAC Error Budget Tool is a web application that calculates the DC Accuracy of precision DAC signal chains. It shows how the static errors accumulate throughout your signal chain to quickly evaluate the design tradeoffs. Calculations include the DC errors introduced by Voltage References, Operation Amplifiers and Precision DACs.

Precision DAC Error Budget Tool

Сопутствующие компоненты

LTC2600 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Isolator

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.