Обзор
Особенности и преимущества
- ±0.5ppm INL (Typ)
- 145dB Dynamic Range (Typ) at 61sps
- 131dB Dynamic Range (Typ) at 4ksps
- Guaranteed 32-Bits No Missing Codes
- Configurable Digital Filter with Synchronization
- Relaxed Anti-Aliasing Filter Requirements
- Dual Output 32-Bit SAR ADC
- 32-Bit Digitally Filtered Low Noise Output
- 14-Bit Differential + 8-Bit Common Mode 1Msps No Latency Output
- Wide Input Common-Mode Range
- Guaranteed Operation to 85°C
- 1.8V to 5V SPI-Compatible Serial I/O
- Low Power: 24mW at 1Msps
- 24-Lead 7mm × 4mm DFN Package
Подробнее о продукте
The LTC2508-32 is a low noise, low power, high-performance 32-bit ADC with an integrated configurable digital filter. Operating from a single 2.5V supply, the LTC2508-32 features a fully differential input range up to ±VREF , with VREF ranging from 2.5V to 5.1V. The LTC2508-32 supports a wide common mode range from 0V to VREF simplifying analog signal conditioning requirements.
The LTC2508-32 simultaneously provides two output codes: (1) a 32-bit digitally filtered high precision low noise code, and (2) a 22-bit no latency composite code. The configurable digital filter reduces measurement noise by lowpass filtering and down-sampling the stream of data from the SAR ADC core, giving the 32-bit filtered output code. The 22-bit composite code consists of a 14-bit code representing the differential voltage and an 8-bit code representing the common mode voltage. The 22-bit composite code is available each conversion cycle, with no cycle of latency.
The digital filter can be easily configured for 4 different down-sampling factors by pin strapping. The configurations provide a dynamic range of 131dB at 3.9ksps and 145dB at 61sps. The digital lowpass filter relaxes the requirements for analog anti-aliasing. Multiple LTC2508-32 devices can be easily synchronized using the SYNC pin.
Applications
- Seismology
- Energy Exploration
- Automated Test Equipment (ATE)
- High-Accuracy Instrumentation
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Заметки разработчика (1)
ПО и системные требования
Оценочный программный код
ПО оценивания
LinearLab Tools
Инструменты и симуляторы
Linduino
Linduino представляет собой Arduino-совместимую систему компании Analog Devices, предназначенную для разработки и распространения библиотек микропрограммного обеспечения и примеров кода для работы с нашими микросхемами. Каждый продукт, поддерживаемый системой Linduino, включает в себя пример основной программы, размещенный в папке LTSketchbook/Наименование_продукта, и код драйвера, размещенный в папке LTSketchbook/libraries.
Репозиторий кода Linduino на GitHub и инструкции по использованию кода.

Инструмент Precision ADC Driver Tool
Инструмент Precision ADC Driver Tool представляет собой веб-приложение, позволяющее моделировать совместную работу прецизионных АЦП с драйверами. Данный инструмент оповещает о неправильном выборе драйвера, определяет переходный процесс возвратного заряда со входа АЦП и искажение сигнала, при этом он позволяет быстро оценить вносимые в схему изменения. Этот инструмент может моделировать и рассчитывать шумы, искажения и переходные процессы сигнала на входе АЦП.

Программное обеспечение и инструменты моделирования
Сопутствующие компоненты
LTC2508-32 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые внешние источники опорного напряжения
Рекомендуемые драйверы АЦП
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.