Обзор

Особенности и преимущества

  • Up to 2 Differential or 4 Single-Ended Inputs
  • Easy Drive Technology Enables Rail-to-Rail Inputs with Zero Differential Input Current
  • Directly Digitizes High Impedance Sensors with Full Accuracy
  • 600nVRMS Noise
  • Integrated High Accuracy Temperature Sensor
  • GND to VCC Input/Reference Common Mode Range
  • Programmable 50Hz, 60Hz, or Simultaneous 50Hz/60Hz Rejection Mode
  • 2ppm INL, No Missing Codes
  • 1ppm Offset and 15ppm Full-Scale Error
  • 2x Speed Mode/Reduced Power Mode (15Hz Using Internal Oscillator and 80μA at 7.5Hz Output)
  • No Latency: Digital Filter Settles in a Single Cycle, Even After a New Channel is Selected
  • Single Supply 2.7V to 5.5V Operation (0.8mW)
  • Internal Oscillator
  • Tiny DFN 4mm × 3mm Package

Подробнее о продукте

The LTC2492 is a 4-channel (2-channel differential), 24-bit, No Latency ΔΣ ADC with Easy Drive technology. The patented sampling scheme eliminates dynamic input current errors and the shortcomings of on-chip buffering through automatic cancellation of differential input current. This allows large external source impedances and rail-to-rail input signals to be directly digitized while maintaining exceptional DC accuracy.

The LTC2492 includes a high accuracy temperature sensor and an integrated oscillator. This device can be configured to measure an external signal (from combinations of 4 analog input channels operating in single-ended or differential modes) or its internal temperature sensor. It can be programmed to reject line frequencies of 50Hz, 60Hz, or simultaneous 50Hz/60Hz and configured to double its output rate. The integrated temperature sensor offers 1/30th°C resolution and 2°C absolute accuracy.

The LTC2492 allows a wide common mode input range (0V to VCC), independent of the reference voltage. Any combination of single-ended or differential inputs can be selected and the first conversion after a new channel selection is valid.

Applications

  • Direct Sensor Digitizer
  • Direct Temperature Measurement
  • Instrumentation
  • Industrial Process Control

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

ПО и системные требования

ПО оценивания

QuikEval

The QuikEval system is a USB-based product demonstration and data acquisition system that allows users to quickly evaluate the performance of products. The system consists of a USB Data Acquisition Controller board (DC590B) that connects to individual daughter cards for specific products.

Инструменты и симуляторы

Linduino

Linduino представляет собой Arduino-совместимую систему компании Analog Devices, предназначенную для разработки и распространения библиотек микропрограммного обеспечения и примеров кода для работы с нашими микросхемами. Каждый продукт, поддерживаемый системой Linduino, включает в себя пример основной программы, размещенный в папке LTSketchbook/Наименование_продукта, и код драйвера, размещенный в папке LTSketchbook/libraries.

Репозиторий кода Linduino на GitHub и инструкции по использованию кода.

Загрузить LTSketchbook

Купить Linduino

Linduino

Сопутствующие компоненты

LTC2492 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Isolator

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Рекомендуемые внешние источники опорного напряжения

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.