Обзор

Особенности и преимущества

  • Up to 2 Differential or 4 Single-Ended Inputs
  • Easy Drive Technology Enables Rail-to-Rail Inputs with Zero Differential Input Current
  • Directly Digitizes High Impedance Sensors with Full Accuracy
  • 2-Wire I2C Interface with 9 Addresses Plus One Global Address for Synchronization
  • 600nV RMS Noise (0.02LSB Transition Noise)
  • GND to VCC Input/Reference Common Mode Range
  • Simultaneous 50Hz/60Hz Rejection
  • 2ppm INL, No Missing Codes
  • 1ppm Offset and 15ppm Full-Scale Error
  • No Latency: Digital Filter Settles in a Single Cycle, Even After a New Channel is Selected
  • Single Supply, 2.7V to 5.5V Operation (0.8mW)
  • Internal Oscillator
  • Tiny 4mm × 3mm DFN Package

Подробнее о продукте

The LTC2489 is a 4-channel (2-channel differential), 16-bit, No Latency ΔΣ ADC with Easy Drive technology and a 2-wire, I2C interface. The patented sampling scheme eliminates dynamic input current errors and the shortcomings of on-chip buffering through automatic cancellation of differential input current. This allows large external source impedances and rail-to-rail input signals to be directly digitized while maintaining exceptional DC accuracy.

The LTC2489 includes an integrated oscillator. This device can be configured to measure an external signal from combinations of 4 analog input channels operating in single ended or differential modes. It automatically rejects line frequencies of 50Hz and 60Hz simultaneously.

The LTC2489 allows a wide, common mode input range (0V to VCC), independent of the reference voltage. Any combination of single-ended or differential inputs can be selected and the first conversion, after a new channel is selected, is valid. Access to the multiplexer output enables optional external amplifiers to be shared between all analog inputs and auto calibration continuously removes their associated offset and drift.

Applications

  • Direct Sensor Digitizer
  • Direct Temperature Measurement
  • Instrumentation
  • Industrial Process Control

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Сопутствующие компоненты

LTC2489 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые внешние источники опорного напряжения

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.