Обзор
Особенности и преимущества
- Easy Drive Technology Enables Rail-to-Rail Inputs with Zero Differential Input Current
- Directly Digitizes High Impedance Sensors with Full Accuracy
- 600nVRMS Noise
- GND to VCC Input/Reference Common Mode Range
- Programmable 50Hz, 60Hz or Simultaneous 50Hz/60Hz Rejection Mode
- 2ppm INL, No Missing Codes
- 1ppm Offset and 15ppm Total Unadjusted Error
- Selectable 2× Speed Mode (15Hz Using Internal Oscillator)
- No Latency: Digital Filter Settles in a Single Cycle
- Single Supply 2.7V to 5.5V Operation
- Internal Oscillator
- Available in a Tiny (3mm × 3mm) 10-Lead DFN Package
Подробнее о продукте
The LTC2484 combines a 24-bit No Latency ΔΣ™ analog-to-digital converter with patented Easy Drive™ technology. The patented sampling scheme eliminates dynamic input current errors and the shortcomings of on-chip buffering through automatic cancellation of differential input current. This allows large external source impedances and input signals with rail-to-rail input range to be directly digitized while maintaining exceptional DC accuracy.
The LTC2484 includes an on-chip oscillator. The LTC2484 can be configured to reject line frequencies. 50Hz, 60Hz or simultaneous 50Hz/60Hz line frequency rejection can be selected as well as a 2× speed-up mode.
The LTC2484 allows a wide common mode input range (0V to VCC) independent of the reference voltage. The reference can be as low as 100mV or can be tied directly to VCC. The LTC2484 includes an on-chip trimmed oscillator, eliminating the need for external crystals or oscillators. Absolute accuracy and low drift are automatically maintained through continuous, transparent, offset and full-scale calibration.
Applications
- Direct Sensor Digitizer
- Weight Scales
- Direct Temperature Measurement
- Strain Gauge Transducers
- Instrumentation
- Industrial Process Control
- DVMs and Meters
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
Linduino
Linduino представляет собой Arduino-совместимую систему компании Analog Devices, предназначенную для разработки и распространения библиотек микропрограммного обеспечения и примеров кода для работы с нашими микросхемами. Каждый продукт, поддерживаемый системой Linduino, включает в себя пример основной программы, размещенный в папке LTSketchbook/Наименование_продукта, и код драйвера, размещенный в папке LTSketchbook/libraries.
Репозиторий кода Linduino на GitHub и инструкции по использованию кода.

Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (2)
Технические статьи (5)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LTC2484 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.