Обзор
Особенности и преимущества
- Easy Drive™ Technology Enables Rail-to-Rail Inputs with Zero Differential Input Current
- Directly Digitizes High Impedance Sensors with Full Accuracy
- 600nVRMS Noise, Independent of VREF
- GND to VCC Input/Reference Common Mode Range
- 2-Wire I2C Interface
- Simultaneous 50Hz/60Hz Rejection
- 2ppm (0.25 LSB) INL, No Missing Codes
- 1ppm Offset and 15ppm Full-Scale Error
- No Latency: Digital Filter Settles in a Single Cycle
- Single Supply 2.7V to 5.5V Operation
- Internal Oscillator
- Six Addresses Available
- Available in a Tiny (3mm × 3mm) 10-Lead DFN Package
Подробнее о продукте
The LTC2483 combines a 16-bit plus sign No Latency ΔΣ™ analog-to-digital converter with patented Easy Drive technology and I2C digital interface. The patented sampling scheme eliminates dynamic input current errors and the shortcomings of on-chip buffering through automatic cancellation of differential input current. This allows large external source impedances and input signals, with rail-torail input range to be directly digitized while maintaining exceptional DC accuracy.
The LTC2483 allows a wide common mode input range (0V to VCC) independent of the reference voltage. The reference can be as low as 100mV or can be tied directly to VCC. The noise level is 600nVRMS independent of VREF. This allows direct digitization of low level signals with 16‑bit accuracy. The LTC2483 includes an on-chip trimmed oscillator, eliminating the need for external crystals or oscillators and provides 87dB rejection of 50Hz and 60Hz line frequency noise. Absolute accuracy and low drift are automatically maintained through continuous, transparent, offset and full-scale calibration.
Application
- Direct Sensor Digitizer
- Weight Scales
- Direct Temperature Measurement
- Strain Gauge Transducers
- Instrumentation
- Industrial Process Control
- DVMs and Meters
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (2)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.