Обзор

Особенности и преимущества

  • Easy Drive Technology Enables Rail-to-Rail Inputs with Zero Differential Input Current
  • Directly Digitizes High Impedance Sensors with Full Accuracy
  • Programmable Gain from 1 to 256
  • GND to VCC Input/Reference Common Mode Range
  • 2-Wire I2C Interface
  • Programmable 50Hz, 60Hz or Simultaneous 50Hz/60Hz Rejection Mode
  • 2ppm (0.25LSB) INL, No Missing Codes
  • 1ppm Offset and 15ppm Full-Scale Error
  • Selectable 2x Speed Mode
  • No Latency: Digital Filter Settles in a Single Cycle
  • Single Supply 2.7V to 5.5V Operation
  • Internal Oscillator
  • Six Addresses Available and One Global Address for Synchronization
  • Available in a Tiny (3mm × 3mm) 10-Lead DFN Package

Подробнее о продукте

The LTC2481 combines a 16-bit plus sign No Latency ΔΣ analog-to-digital converter with patented Easy Drive technology and I2C digital interface. The patented sampling scheme eliminates dynamic input current errors and the shortcomings of on-chip buffering through automatic cancellation of differential input current. This allows large external source impedances and input signals, with rail-torail input range to be directly digitized while maintaining exceptional DC accuracy.

The LTC2481 includes on-chip programmable gain and an oscillator. The LTC2481 can be configured through an I2C interface to provide a programmable gain from 1 to 256 in 8 steps, to digitize an external signal or internal temperature sensor, reject line frequencies (50Hz, 60Hz or simultaneous 50Hz/60Hz) as well as a 2x speed-up mode.

The LTC2481 allows a wide common mode input range (0V to VCC) independent of the reference voltage. The reference can be as low as 100mV or can be tied directly to VCC. The LTC2481 includes an on-chip trimmed oscillator eliminating the need for external crystals or oscillators. Absolute accuracy and low drift are automatically maintained through continuous, transparent, offset and full-scale calibration.

Applications

  • Direct Sensor Digitizer
  • Weight Scales
  • Direct Temperature Measurement
  • Strain Gauge Transducers
  • Instrumentation
  • Industrial Process Control
  • DVMs and Meters

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Сопутствующие компоненты

LTC2481 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Isolator

Рекомендуемые внешние источники опорного напряжения

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.