Обзор
Особенности и преимущества
- Extended Temperature Range of –40°C to 125°C
- Easy Drive Technology Enables Rail-to-Rail Inputs with Zero Differential Input Current
- Directly Digitizes High Impedance Sensors with Full Accuracy
- Programmable Gain from 1 to 256
- GND to VCC Input/Reference Common Mode Range
- Programmable 50Hz, 60Hz or Simultaneous 50Hz/60Hz Rejection Mode
- 2ppm (0.25LSB) INL, No Missing Codes
- 1ppm Offset and 15ppm Full-Scale Error
- Selectable 2x Speed Mode (15Hz Using Internal Oscillator)
- No Latency: Digital Filter Settles in a Single Cycle
- Single Supply 2.7V to 5.5V Operation
- Internal Oscillator
- Available in a Tiny (3mm × 3mm) 10-Lead DFN Package and 10-Lead MSOP Package
Подробнее о продукте
The LTC2480 combines a 16-bit plus sign No Latency ΔΣ™ analog-to-digital converter with patented Easy Drive™ technology. The patented sampling scheme eliminates dynamic input current errors and the shortcomings of onchip buffering through automatic cancellation of differential input current. This allows large external source impedances and input signals, with rail-to-rail input range to be directly digitized while maintaining exceptional DC accuracy.
The LTC2480 includes on-chip programmable gain and an oscillator. The LTC2480 can be configured to provide a programmable gain from 1 to 256 in 8 steps, measure an external signal or internal temperature sensor and reject line frequencies. 50Hz, 60Hz or simultaneous 50Hz/60Hz line frequency rejection can be selected as well as a 2x speed-up mode.
The LTC2480 allows a wide common mode input range (0V to VCC) independent of the reference voltage. The reference can be as low as 100mV or can be tied directly to VCC. The LTC2480 includes an on-chip trimmed oscillator eliminating the need for external crystals or oscillators. Absolute accuracy and low drift are automatically maintained through continuous, transparent, offset and full-scale calibration.
Applications
- Direct Sensor Digitizer
- Weight Scales
- Direct Temperature Measurement
- Strain Gauge Transducers
- Instrumentation
- Industrial Process Control
- DVMs and Meters
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
Linduino
Linduino представляет собой Arduino-совместимую систему компании Analog Devices, предназначенную для разработки и распространения библиотек микропрограммного обеспечения и примеров кода для работы с нашими микросхемами. Каждый продукт, поддерживаемый системой Linduino, включает в себя пример основной программы, размещенный в папке LTSketchbook/Наименование_продукта, и код драйвера, размещенный в папке LTSketchbook/libraries.
Репозиторий кода Linduino на GitHub и инструкции по использованию кода.

Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (2)
Технические статьи (4)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.