Обзор
Особенности и преимущества
- 16-Bit Resolution
- Internal, High Accuracy Reference—10ppm/°C (Max)
- Single-Ended (LTC2470) or Differential (LTC2472)
- Selectable 208sps/833sps Output Rate
- 1mV Offset Error
- 0.01% Gain Error
- Single Conversion Settling Time for Multiplexed Applications
- Single-Cycle Operation with Auto Shutdown
- 3.5mA (Typ) Supply Current
- 2μA (Max) Sleep Current
- Internal Oscillator—No External Components Required
- SPI Interface
- Small 12-Lead, 3mm × 3mm DFN and MSOP Packages
Подробнее о продукте
The LTC2470/LTC2472 are small, 16-bit analog-to-digital converters with an integrated precision reference and a selectable 208sps or 833sps output rate. They use a single 2.7V to 5.5V supply and communicate through a SPI Interface. The LTC2470 is single-ended with a 0V to VREF input range and the LTC2472 is differential with a ±VREF input range. Both ADC’s include a 1.25V integrated reference with 2ppm/°C drift performance and 0.1% initial accuracy. The converters are available in a 12-pin DFN 3mm × 3mm package or an MSOP-12 package. They include an integrated oscillator and perform conversions with no latency for multiplexed applications. The LTC2470/ LTC2472 include a proprietary input sampling scheme that reduces the average input current several orders of magnitude when compared to conventional delta sigma converters.
Following a single conversion, the LTC2470/LTC2472 automatically power down the converter and can also be configured to power down the reference. When both the ADC and reference are powered down, the supply current is reduced to 200nA.
The LTC2470/LTC2472 include a user selectable 208sps or 833sps output rate and due to a large oversampling ratio (8,192 at 208sps and 2,048 at 833sps) have relaxed anti-aliasing requirements.
Applications
- System Monitoring
- Environmental Monitoring
- Direct Temperature Measurements
- Instrumentation
- Industrial Process Control
- Data Acquisition
- Embedded ADC Upgrades
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Статьи по применению (1)
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.