Обзор

Особенности и преимущества

  • 16-Bit Resolution, No Missing Codes
  • Internal Reference, High Accuracy 10ppm/°C (Max)
  • Single-Ended (LTC2461) or Differential (LTC2463)
  • 2LSB Offset Error (Typ)
  • 0.01% Gain Error (Typ)
  • 60 Conversions Per Second
  • Single Conversion Settling Time for Multiplexed Applications
  • 1.5mA Supply Current
  • 200nA Sleep Current
  • Internal Oscillator—No External Components Required
  • 2-Wire I2C Interface with Two Addresses Plus One Global Address for Synchronization
  • Ultra-Tiny, 12-Lead, 3mm × 3mm DFN and MSOP Packages

Подробнее о продукте

The LTC2461/LTC2463 are ultra tiny, 16-Bit analog to digital converters with an integrated precision reference. They use a single 2.7V to 5.5V supply and communicate through an I2C Interface. The LTC2461 is single-ended with a 0V to 1.25V input range and the LTC2463 is differential with a 1.25V input range. Both ADCs include a 1.25V integrated reference with 2ppm/°C drift performance and 0.1% initial accuracy. The converters are available in a 12-pin 3mm × 3mm DFN package or an MSOP-12 package. They include an integrated oscillator and perform conversions with no latency for multiplexed applications. The LTC2461/LTC2463 include a proprietary input sampling scheme that reduces the average input current several orders of magnitude when compared to conventional delta sigma converters.

Following a single conversion, the LTC2461/LTC2463 automatically power down the converter and can also be configured to power down the reference. When both the ADC and reference are powered down, the supply current is reduced to 200nA.

The LTC2461/LTC2463 can sample at 60 conversions per second and, due to the very large oversampling ratio, have extremely relaxed antialiasing requirements. Both include continuous internal offset and fullscale calibration algorithms which are transparent to the user, ensuring accuracy over time and the operating temperature range.

Applications

  • System Monitoring
  • Environmental Monitoring
  • Direct Temperature Measurements
  • Instrumentation
  • Data Acquisition
  • Embedded ADC Upgrades

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Linduino

Linduino представляет собой Arduino-совместимую систему компании Analog Devices, предназначенную для разработки и распространения библиотек микропрограммного обеспечения и примеров кода для работы с нашими микросхемами. Каждый продукт, поддерживаемый системой Linduino, включает в себя пример основной программы, размещенный в папке LTSketchbook/Наименование_продукта, и код драйвера, размещенный в папке LTSketchbook/libraries.

Репозиторий кода Linduino на GitHub и инструкции по использованию кода.

Загрузить LTSketchbook

Купить Linduino

Linduino

Сопутствующие компоненты

LTC2463 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Isolator

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.