Обзор

Особенности и преимущества

  • ±VCC Differential Input Range
  • 16-Bit Resolution (Including Sign), No Missing Codes
  • 2LSB Offset Error
  • 4LSB Full-Scale Error
  • 60 Conversions Per Second
  • Single Conversion Settling Time for Multiplexed Applications
  • Single-Cycle Operation with Auto Shutdown
  • 800μA Supply Current
  • 0.2μA Sleep Current
  • Internal Oscillator—No External Components Required
  • 2-Wire I2C Interface
  • Ultra-Tiny 8-Pin 3mm × 2mm DFN and TSOT23 Packages

Подробнее о продукте

The LTC2453 is an ultra-tiny, fully differential, 16-bit, analog-to-digital converter. The LTC2453 uses a single 2.7V to 5.5V supply and communicates through an I2C interface. The ADC is available in an 8-pin, 3mm × 2mm DFN package or 8-pin, 3mm × 3mm TSOT package. It includes an integrated oscillator that does not require any external components. It uses a delta-sigma modulator as a converter core and has no latency for multiplexed applications. The LTC2453 includes a proprietary input sampling scheme that reduces the average input sampling current several orders of magnitude lower than conventional delta-sigma converters. Additionally, due to its architecture, there is negligible current leakage between the input pins.

The LTC2453 can sample at 60 conversions per second, and due to the very large oversampling ratio, has extremely relaxed antialiasing requirements. The LTC2453 includes continuous internal offset and full-scale calibration algorithms which are transparent to the user, ensuring accuracy over time and over the operating temperature range. The converter has external REF+ and REF pins and the differential input voltage range can extend up to ±(VREF+ – VREF).

Following a single conversion, the LTC2453 can automatically enter a sleep mode and reduce its power to less than 0.2μA. If the user reads the ADC once a second, the LTC2453 consumes an average of less than 50μW from a 2.7V supply.

Applications

  • System Monitoring
  • Environmental Monitoring
  • Direct Temperature Measurements
  • Instrumentation
  • Industrial Process Control
  • Data Acquisition
  • Embedded ADC Upgrades

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Linduino

Linduino представляет собой Arduino-совместимую систему компании Analog Devices, предназначенную для разработки и распространения библиотек микропрограммного обеспечения и примеров кода для работы с нашими микросхемами. Каждый продукт, поддерживаемый системой Linduino, включает в себя пример основной программы, размещенный в папке LTSketchbook/Наименование_продукта, и код драйвера, размещенный в папке LTSketchbook/libraries.

Репозиторий кода Linduino на GitHub и инструкции по использованию кода.

Загрузить LTSketchbook

Купить Linduino

Linduino

Сопутствующие компоненты

LTC2453 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Isolator

Рекомендуемые внешние источники опорного напряжения

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.