Обзор
Особенности и преимущества
- GND to VCC Single-Ended Input Range
- 0.02LSB RMS Noise
- 2LSB INL, No Missing Codes
- 1LSB Offset Error
- 4LSB Full-Scale Error
- Programmable 30/60 Conversions per Second
- Single Conversion Settling Time for Multiplexed Applications
- Single-Cycle Operation with Auto Shutdown
- 400μA Supply Current
- 0.2μA Sleep Current
- Internal Oscillator—No External Components Required
- Single Supply, 2.7V to 5.5V Operation
- 2-Wire I2C Interface
- Ultra-Tiny 3mm × 2mm DFN or TSOT-23 Package
Подробнее о продукте
The LTC2451 is an ultra-tiny, 16-bit, analog-to-digital converter. The LTC2451 uses a single 2.7V to 5.5V supply, accepts a single-ended analog input voltage and communicates through an I2C interface. The converter is available in an 8-pin, 3mm × 2mm DFN or TSOT-23 package. It includes an integrated oscillator that does not require any external components. It uses a delta-sigma modulator as a converter core and provides single-cycle settling time for multiplexed applications. The LTC2451 includes a proprietary input sampling scheme that reduces the average input sampling current several orders of magnitude lower than conventional ΔΣ converters.
The LTC2451 is capable of up to 60 conversions per second and, due to the very large oversampling ratio, has extremely relaxed antialiasing requirements. In the 30Hz mode, the LTC2451 includes continuous internal offset calibration algorithms which are transparent to the user, ensuring accuracy over time and over the operating temperature range. The converter has external REF+ and REF– pins and the input voltage can range from VREF– to VREF+. If VREF+ = VCC and VREF– = GND, the input voltage can range from GND to VCC.
Following a single conversion, the LTC2451 can automatically enter sleep mode and reduce its power to less than 0.2μA. If the user reads the ADC once per second, the LTC2451 consumes an average of less than 50μW from a 2.7V supply.
Applications
- System Monitoring
- Environmental Monitoring
- Direct Temperature Measurements
- Instrumentation
- Industrial Process Control
- Data Acquisition
- Embedded ADC Upgrades
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
LTC2451 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.