Обзор

Особенности и преимущества

  • GND to VCC Single-Ended Input Range
  • 0.02LSB RMS Noise
  • 2LSB INL, No Missing Codes
  • 2LSB Offset Error
  • 4LSB Full-Scale Error
  • Single Conversion Settling Time for Multiplexed Applications
  • Single Cycle Operation with Auto Shutdown
  • 350µA Supply Current
  • 50nA Sleep Current
  • 30 Conversions Per Second
  • Internal Oscillator—No External Components Required
  • Single Supply, 2.7V to 5.5V Operation
  • SPI Interface
  • Ultra-Tiny 2mm × 2mm DFN Package

Подробнее о продукте

The LTC2450 is an ultra-tiny 16-bit analog-to-digital converter. The LTC2450 uses a single 2.7V to 5.5V supply, accepts a single-ended analog input voltage, and communicates through an SPI interface. It includes an integrated oscillator that does not require any external components. It uses a delta-sigma modulator as a converter core and provides single-cycle settling time for multiplexed applications. The converter is available in a 6-pin, 2mm × 2mm DFN package. The internal oscillator does not require any external components. The LTC2450 includes a proprietary input sampling scheme that reduces the average input sampling current several orders of magnitude.

The LTC2450 is capable of up to 30 conversions per second and, due to the very large oversampling ratio, has extremely relaxed antialiasing requirements. The LTC2450 includes continuous internal offset and full-scale calibration algorithms which are transparent to the user, ensuring accuracy over time and over the operating temperature range. The converter uses its power supply voltage as the reference voltage and the single-ended, rail-to-rail input voltage range extends from GND to VCC.

Following a conversion, the LTC2450 can automatically enter a sleep mode and reduce its power to less than 200nA. If the user samples the ADC once a second, the LTC2450 consumes an average of less than 50µW from a 2.7V supply.

Applications

  • System Monitoring
  • Environmental Monitoring
  • Direct Temperature Measurements
  • Instrumentation
  • Industrial Process Control
  • Data Acquisition
  • Embedded ADC Upgrades

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Сопутствующие компоненты

LTC2450 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Isolator

Рекомендуемые внешние источники опорного напряжения

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.