Обзор
Особенности и преимущества
- GND to VCC Single-Ended Input Range
- 60 Conversions Per Second
- 0.02LSB RMS Noise
- 16-Bits, No Missing Codes
- 0.5mV Offset Error
- 4LSB Full-Scale Error
- Single Conversion Settling Time for Multiplexed Applications
- Single Cycle Operation with Auto Shutdown
- 350µA Supply Current
- 50nA Sleep Current
- Internal Oscillator—No External Components Required
- Single Supply, 2.7V to 5.5V Operation
- SPI Interface
- Ultra-Tiny, 2mm x 2mm DFN Package
Подробнее о продукте
The LTC2450-1 is a low power, ultra-tiny 16-bit analog-to-digital converter designed for space constrained applications requiring 16-bit performance. The LTC2450-1 uses a single 2.7V to 5.5V supply, accepts a single-ended analog input voltage, and communicates through an SPI interface. It includes an integrated oscillator that does not require any external components. The delta-sigma modulator converter core provides single-cycle settling time for multiplexed applications. The converter is available in a 6-pin, 2mm x 2mm DFN package. The LTC2450-1 implements a proprietary input sampling scheme that reduces the average input sampling current several orders of magnitude.
The LTC2450-1 is capable of up to 60 conversions per second and, due to the very large oversampling ratio, has extremely relaxed antialiasing requirements. The converter uses its power supply voltage as the reference voltage and the single-ended, rail-to-rail input voltage range extends from GND to VCC.
Following a conversion, the LTC2450-1 can automatically enter a sleep mode and reduce its power to less than 500nA. At an output rate of 1Hz, the LTC2450-1 consumes an average of less than 25µW from a 2.7V supply.
Applications
- System Monitoring
- Environmental Monitoring
- Direct Temperature Measurements
- Instrumentation
- Industrial Process Control
- Data Acquisition
- Embedded ADC Upgrades
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
LTC2450-1 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.