Обзор
Особенности и преимущества
- Up to 8 Differential or 16 Single-Ended Input Channels
- Up to 8kHz Output Rate
- Up to 4kHz Multiplexing Rate
- Selectable Speed/Resolution
- 2µVRMS Noise at 1.76kHz Output Rate
- 200nVRMS Noise at 13.8Hz Output Rate with Simultaneous 50/60Hz Rejection
- Guaranteed Modulator Stability and Lock-Up Immunity for any Input and Reference Conditions
- 0.0005% INL, No Missing Codes
- Autosleep Enables 20µA Operation at 6.9Hz
- <5µV Offset (4.5V < VCC < 5.5V, –40°C to 85°C)
- Differential Input and Differential Reference with GND to VCC Common Mode Range
- No Latency Mode, Each Conversion is Accurate Even After a New Channel is Selected
- Internal Oscillator-No External Components
- LTC2445/LTC2449 Include MUXOUT/ADCIN for External Buffering or Gain
- Tiny QFN 5mm x 7mm Package
Подробнее о продукте
The LTC2444/LTC2445/LTC2448/LTC2449 are 8-/16- channel (4-/8-differential) high speed 24-bit No Latency ∆∑ ADCs. They use a proprietary delta-sigma architecture enabling variable speed/resolution. Through a simple 4-wire serial interface, ten speed/resolution combinations 6.9Hz/280nVRMS to 3.5kHz/25µVRMS (4kHz with external oscillator) can be selected with no latency between conversion results or shift in DC accuracy (offset, full-scale, linearity, drift). Additionally, a 2X speed mode can be selected enabling output rates up to 7kHz (8kHz if an external oscillator is used) with one cycle latency.
Any combination of single-ended or differential inputs can be selected with a common mode input range from ground to VCC, independent of VREF. While operating in the 1X speed mode the first conversion following a new speed, resolution, or channel selection is valid. Since there is no settling time between conversions, all 8 differential channels can be scanned at a rate of 500Hz. At the conclusion of each conversion, the converter is internally reset eliminating any memory effects between successive conversions and assuring stability of the high order delta-sigma modulator.
Applications
- High Speed Multiplexing
- Weight Scales
- Auto Ranging 6-Digit DVMs
- Direct Temperature Measurement
- High Speed Data Acquisition
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (2)
Заметки разработчика (1)
Инструменты и симуляторы
Linduino
Linduino представляет собой Arduino-совместимую систему компании Analog Devices, предназначенную для разработки и распространения библиотек микропрограммного обеспечения и примеров кода для работы с нашими микросхемами. Каждый продукт, поддерживаемый системой Linduino, включает в себя пример основной программы, размещенный в папке LTSketchbook/Наименование_продукта, и код драйвера, размещенный в папке LTSketchbook/libraries.
Репозиторий кода Linduino на GitHub и инструкции по использованию кода.

Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (2)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
LTC2449 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.