Обзор

Особенности и преимущества

  • Five Selectable Differential Reference Inputs
  • Four Differential/Eight Single-Ended Inputs
  • 4-Way MUX for Multiple Ratiometric Measurements
  • Up to 8kHz Output Rate
  • Up to 4kHz Multiplexing Rate
  • Selectable Speed/Resolution:
    • 2µVRMS Noise at 1.76kHz Output Rate
    • 200nVRMS Noise at 13.8Hz Output Rate with
    • Simultaneous 50/60Hz Rejection
  • Guaranteed Modulator Stability and Lock-Up
  • Immunity for any Input and Reference Conditions
  • 0.0005% INL, No Missing Codes
  • Autosleep Enables 20µA Operation at 6.9Hz
  • <5µV Offset (4.5V < VCC < 5.5V, -40°C to 85°C)
  • Differential Input and Differential Reference withn GND to VCC Common Mode Range
  • No Latency Mode, Each Conversion is Accurate Even
  • After a New Channel is Selected
  • Internal Oscillator-No External Components
  • LTC2447 Includes MUXOUT/ADCIN for External Buffering or Gain
  • Tiny QFN 5mm x 7mm Package

Подробнее о продукте

The LTC2446/LTC2447 4-terminal switching enables multiplexed ratiometric measurements. Four sets of selectable differential inputs coupled with four sets of differential reference inputs allow multiple RTDs, bridges and other sensors to be digitized by a single converter. A fifth differential reference input can be selected for any input channel not requiring ratiometric measurements (thermocouples, voltages, current sense, etc.). The flexible input multiplexer allows single-ended or differential inputs coupled with a slaved reference input or a universal reference input.

A proprietary delta-sigma architecture results in absolute accuracy (offset, full-scale, linearity) of 15ppm, noise as low as 200nVRMS and speeds as high as 8kHz. Through a simple 4-wire interface, ten speed/resolution combinations can be selected. The first conversion following a speed, resolution, channel change or reference change is valid since there is no settling time between conversions, enabling scan rates of up to 4kHz. Additionally, a 2x mode can be selected for any speed-enabling output rates up to 8kHz with one cycle of latency.

Protected by U.S. Patents, including 6140950, 6169506, 6208279, 6411242, 6639526

Applications

  • Flow
  • Weight Scales
  • Pressure
  • Direct Temperature Measurement
  • Gas Chromatography

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Сопутствующие компоненты

LTC2446 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Рекомендуемые внешние источники опорного напряжения

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.