Обзор
Особенности и преимущества
- Up to 3.5kHz Output Rate
- Selectable Speed/Resolution
- 2µVRMS Noise at 880Hz Output Rate
- 200nVRMS Noise at 6.9Hz Output Rate with Simultaneous 50/60Hz Rejection
- 0.0005% INL, No Missing Codes
- Autosleep Enables 20µA Operation at 6.9Hz
- < 5µV Offset (4.5V < VCC < 5.5V, –40°C to 85°C)
- Differential Input and Differential Reference with GND to VCC Common Mode Range
- No Latency, Each Conversion is Accurate Even After an Input Step
- Internal Oscillator—No External Components
- Pin Compatible with the LTC2410
- 24-Bit ADC in Narrow 16-Lead SSOP Package
Подробнее о продукте
The LTC2440 is a high speed 24-bit No Latency ∆∑™ ADC with 5ppm INL and 5µV offset. It uses proprietary Delta Sigma architecture enabling variable speed and resolution with no latency. Ten speed/resolution combinations (6.9Hz/ 200nVRMS to 3.5kHz/25µVRMS) are programmed through a simple serial interface. Alternatively, by tying a single pin HIGH or LOW, a fast (880Hz/2µVRMS) or ultralow noise (6.9Hz, 200nVRMS, 50/60Hz rejection) speed/resolution combination can be easily selected. The accuracy (offset, full-scale, linearity, drift) and power dissipation are independent of the speed selected. Since there is no latency, a speed/resolution change may be made between conversions with no degradation in performance.
Following each conversion cycle, the LTC2440 automatically enters a low power sleep state. Power dissipation may be reduced by increasing the duration of this sleep state. For example, running at the 3.5kHz conversion speed but reading data at a 100Hz rate draws 240µA average current (1.1mW) while reading data at a 7Hz output rate draws only 25µA (125µW).The LTC2440 communicates through a flexible 3-wire or 4-wire digital interface that is compatible with the LTC2410 and is available in a narrow 16-lead SSOP package.
Applications
- High Speed Multiplexing
- Weight Scales
- Auto Ranging 6-Digit DVMs
- Direct Temperature Measurement
- High Speed Data Acquisition
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Статьи по применению (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
Linduino
Linduino представляет собой Arduino-совместимую систему компании Analog Devices, предназначенную для разработки и распространения библиотек микропрограммного обеспечения и примеров кода для работы с нашими микросхемами. Каждый продукт, поддерживаемый системой Linduino, включает в себя пример основной программы, размещенный в папке LTSketchbook/Наименование_продукта, и код драйвера, размещенный в папке LTSketchbook/libraries.
Репозиторий кода Linduino на GitHub и инструкции по использованию кода.

Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (2)
Технические статьи (2)
Журнал LT
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.