Обзор

Особенности и преимущества

  • 16-Channel Single-Ended or 8-Channel Differential Inputs
  • Low Supply Current (200µA, 4µA in Autosleep)
  • Rail-to-Rail Differential Input/Reference
  • 16-Bit No Missing Codes
  • 1µV RMS Noise, 16-ENOBS Independent of VREF
  • Very Low Transition Noise: Less Than 0.02LSB
  • Operates with a Reference as Low as 100mV with 1.5µV LSB Step Size
  • Guaranteed Modulator Stability and Lock-Up Immunity for Any Input and Reference Conditions
  • Single Supply 2.7V to 5.5V Operation
  • Internal Oscillator—No External Components Required
  • 87dB Min, 50Hz and 60Hz Simultaneous Notch Filter
  • Pin Compatible with the 24-Bit LTC2418
  • 28-Lead SSOP Package

Подробнее о продукте

The LTC2439-1 is a 16-channel (8-differential) micropower 16-bit ∆Σ analog-to-digital converter. It operates from 2.7V to 5.5V and includes an integrated oscillator, 0.12LSB INL and 1µV RMS noise. It uses delta-sigma technology and provides single cycle settling time for multiplexed applications. Through a single pin, the LTC2439-1 can be configured for better than 87dB differential mode rejection at 50Hz and 60Hz ±2%, or it can be driven by an external oscillator for a user-defined rejection frequency. The internal oscillator requires no external frequency setting components.

The LTC2439-1 accepts any external differential reference voltage from 0.1V to VCC for flexible ratiometric and remote sensing measurement applications. It can be configured to take 8 differential channels or 16 single-ended channels. The full-scale bipolar input range is from –0.5VREF to 0.5VREF. The reference common mode voltage, VREFCM, and the input common mode voltage, VINCM, may be independently set between GND and VCC. The DC common mode input rejection is better than 140dB.

The LTC2439-1 communicates through a flexible 4-wire digital interface that is compatible with SPI and MICROWIRE protocols.

Applications

  • Direct Sensor Digitizer
  • Weight Scales
  • Direct Temperature Measurement
  • Gas Analyzers
  • Strain Gauge Transducers
  • Instrumentation
  • Data Acquisition
  • Industrial Process Control

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (2)

Сопутствующие компоненты

LTC2439-1 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Isolator

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Поддержка и обсуждения

LTC2439-1 Обсуждения

RE: AD9364 Tx Image
21 час (часов) назад в категории Design Support AD9361/AD9363/AD9364
RE: LTSpice .raw data format
1 день (дней) назад в категории Design Tools and Calculators
RE: ADuCM355 32MHz Crystal
2 день (дней) назад в категории Precision Microcontrollers

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.