Обзор

Особенности и преимущества

  • 2x Speed Up Version of the LTC2430: 15Hz Output Rate, 60Hz Notch—LTC2435; 13.75Hz Output Rate, Simultaneous 50Hz/60Hz Notch-LTC2435-1
  • Differential Input and Differential Reference with GND to VCC Common Mode Range
  • 3ppm INL, No Missing Codes
  • 10ppm Gain Error
  • 0.8ppm Noise
  • Single Conversion Settling Time for Multiplexed Applications
  • Internal Oscillator—No External Components Required
  • 20-Bit ADC in Narrow SSOP-16 Package (SO-8 Footprint)
  • Single Supply 2.7V to 5.5V Operation
  • Low Supply Current (200µA,4µA in Auto Sleep)

Подробнее о продукте

The LTC2435/2435-1 are 2.7V to 5.5V micropower 20-bit differential ∆∑ analog to digital converters with integrated oscillator, 3ppm INL and 0.8ppm RMS noise. They use delta-sigma technology and provide single cycle settling time for multiplexed applications. Through a single pin, the LTC2435 can be configured for better than 110dB input differential mode rejection at 50Hz or 60Hz ±2%, or it can be driven by an external oscillator for a user defined rejection frequency. The LTC2435-1 can be configured for better than 87dB input differential mode rejection over the range of 49Hz to 61.2Hz (50Hz and 60Hz ±2% simultaneously). The internal oscillator requires no external frequency setting components.

The converters accept any external differential reference voltage from 0.1V to VCC for flexible ratiometric and remote sensing measurement configurations. The fullscale differential input range is from –0.5VREF to 0.5VREF. The reference common mode voltage, VREFCM, and the input common mode voltage, VINCM, may be independently set anywhere within the GND to VCC range of the LTC2435/LTC2435-1. The DC common mode input rejection is better than 120dB.

The LTC2435/LTC2435-1 communicate through a flexible 3-wire digital interface which is compatible with SPI and MICROWIRE protocols.

Applications

  • Direct Sensor Digitizer
  • Weight Scales
  • Direct Temperature Measurement
  • Gas Analyzers
  • Strain Gage Transducers
  • Instrumentation
  • Data Acquisition
  • Industrial Process Control
  • 6-Digit DVMs

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Сопутствующие компоненты

LTC2435 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Isolator

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь