Обзор
Особенности и преимущества
- 20-Bit ADCs in Tiny MSOP-10 Packages
- 1- or 2-Channel Inputs
- Single Supply 2.7V to 5.5V Operation
- Low Supply Current (200µA) and Auto Shutdown
- Automatic Channel Selection (Ping-Pong) (LTC2422)
- No Latency: Digital Filter Settles in a Single Conversion Cycle
- 8ppm INL, No Missing Codes
- 4ppm Full-Scale Error
- 0.5ppm Offset
- 1.2ppm Noise
- Zero Scale and Full Scale Set for Reference and Ground Sensing
- Internal Oscillator—No External Components Required
- 110dB Min, 50Hz/60Hz Notch Filter
- Reference Input Voltage: 0.1V to VCC
- Live Zero—Extended Input Range Accommodates 12.5% Overrange and Underrange
- Pin Compatible with LTC2401/LTC2402
Подробнее о продукте
The LTC2421/LTC2422 are 1- and 2-channel 2.7V to 5.5V micropower 20-bit analog-to-digital converters with an integrated oscillator, 8ppm INL and 1.2ppm RMS noise. These ultrasmall devices use delta-sigma technology and a new digital filter architecture that settles in a single cycle. This eliminates the latency found in conventional ∆Σ converters and simplifies multiplexed applications.Through a single pin, the LTC2421/LTC2422 can be configured for better than 110dB rejection at 50Hz or 60Hz ±2%, or can be driven by an external oscillator for a user defined rejection frequency in the range 1Hz to 120Hz. The internal oscillator requires no external frequency setting components.
These converters accept an external reference voltage from 0.1V to VCC. With an extended input conversion range of –12.5% VREF to 112.5% VREF (VREF = FSSET – ZSSET), the LTC2421/LTC2422 smoothly resolve the offset and overrange problems of preceding sensors or signal conditioning circuits.
The LTC2421/LTC2422 communicate through a 2- or 3-wire digital interface that is compatible with SPI and MICROWIRE™ protocols.
Applications
- Weight Scales
- Direct Temperature Measurement
- Gas Analyzers
- Strain Gauge Transducers
- Instrumentation
- Data Acquisition
- Industrial Process Control
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Reliability Data (1)
Статьи по применению (1)
Инструменты и симуляторы
Linduino
Linduino представляет собой Arduino-совместимую систему компании Analog Devices, предназначенную для разработки и распространения библиотек микропрограммного обеспечения и примеров кода для работы с нашими микросхемами. Каждый продукт, поддерживаемый системой Linduino, включает в себя пример основной программы, размещенный в папке LTSketchbook/Наименование_продукта, и код драйвера, размещенный в папке LTSketchbook/libraries.
Репозиторий кода Linduino на GitHub и инструкции по использованию кода.

Файлы с кодом
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LTC2421 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.